• 三孔刀
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三孔刀

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
锂电池隔膜三孔刀,应用于锂电池隔膜的分切或裁断,广泛应用于锂电行业的锂电池隔膜分条机。由于锂电池生产设备和锂电池产品的高要求,三孔刀分切效果直接关系到锂电池成品的质量。MISUMI隔膜三孔刀材质选用硬质合金,刀片具有超高的硬度、耐磨性及耐腐蚀性。刃口采用日本研磨工艺,锋利无比,分切效果卓越。
产品特点
1.MISUMI隔膜三孔刀规格统一,标准尺寸、选型简单。
2.MISUMI隔膜三孔刀选择超细颗粒碳化钨粉生产,加工精度高。
3.MISUMI隔膜三孔刀有独立的毛坯和精品生产检测车间,采取全检方式,保证稳定的高品质。
4.MISUMI隔膜三孔刀采用日本研磨工艺,刃口锋利,刀片使用寿命长,换刀频次少提高了设备的生产效率。
规格概述
Catalog No.
TypeA(°)
SSHK18
22
■支持客户非标来图定制

订货范例
Catalog No.
SSHK 22

交货期
使用案例
隔膜三孔刀常应用于锂电行业的隔膜分切机、胶带分切机、胶纸分切机等。
硬质合金刀片具有超高的硬度、耐磨性、耐热性、耐腐蚀性等良好性能,因此隔膜三孔刀也可用于纸、薄膜、化纤类产品的切割。
注意事项
■使用注意事项
    1.隔膜三孔刀硬度高,材质脆,须轻拿轻放,防止掉落。
    2.隔膜三孔刀刃口锋利,取放请戴手套做好防护。
    3.隔膜三孔刀可叠放,但刃口需一致向上,每层用叠纸隔开。
    4.请勿使用任何硬质物体触碰刀片刃口。
尺寸图
隔膜切刀 三孔刀尺寸图
  材质: 硬质合金
                相当于 ISO K40
  硬度:HRA90.4~90.8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
MISUMI三孔刀是否全检,出厂是否有检测报告?
MISUMI对隔膜三孔刀采取全检方式,切刀都会经过20多重严格检验,每一片刀片出厂都附有检测报告。
MISUMI三孔刀刃口加工精度多少?刃口角度是否可由客户指定?
三孔刀经专业的磨削设备加工而成,刃口锋利,放大200倍缺口检测,在0.005mm以内。因为MISUMI隔膜三孔刀有独立的毛坯及精品生产车间,刃口角度可以按客户来图对应。
三孔刀安装过程中需注意什么问题?
安装前应先检查三孔刀上是否有异物并将擦拭干净,必须认真检查设备的精度,特别是设备与三孔刀直接相关的部分,检查装刀刀座是否有轴向、径向跳动;刀座轴承是否有损坏;装夹面是否平整(装刀面切忌内高外低)。否则,应修复后再装刀。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页