• 极耳方形切刀
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

极耳方形切刀

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
锂电池极耳方形切刀,应用于锂电池单层或多层极耳的裁断。极耳作为锂电池的关键部位,在制片的时候快速、高效、安全的切断极耳能大幅提高企业产能及电池的品质。MISUMI公司结合多年服务锂电客户的经验,推出了性能卓越的锂电池极耳方形切刀和极耳异形切刀。
产品特点
1.MISUMI极耳方形切刀规格齐全、标准尺寸、选型简单。
2.MISUMI极耳方形切刀安装简易,更换便捷。
3.MISUMI极耳方形切刀选用进口材质,加工精度高,使用寿命长。
4.MISUMI极耳方形切刀采用镶嵌钨钢工艺,具有极高的性价比。
规格概述
Catalog No.上刀下刀
TypeLABCSD
TCSK2819242618
3829353626
4839464634
订货范例
Catalog No.
TCSK 38

交货期
另
使用方法
一套锂电池极耳切割装置,包括基座、上刀组件、下刀组件和顶升机构。
上刀组件和顶升机构(由气缸或电机驱动)相连接,下刀组件安装在基座上;通过上下刀组件的相对运动完成锂电池极耳的裁断。
上刀和下刀的刃口平行间隙需依据所裁切极耳的材质及厚度进行调整。间隙距离过大毛刺变大,间隙距离过小刃口容易崩缺,须加注意。
使用案例
MISUMI极耳方形切刀广泛应用于锂电池全自动极耳裁切机,半自动极耳裁切机,3C电池模切机 ,圆柱电池全自动卷绕机和圆柱电池半自动卷绕机等。
注意事项
■使用注意事项
1.极耳方形切刀在安装前需认真对刀刃口进行检查,判断是否有缺口。
2.极耳方形切刀安装完成后,需对刀柄平面打表进行平面度检查,安装精度会影响裁切极耳的毛刺。
3.极耳方形切刀安装后,需对上下刀安装角度及间隙进行调整,并且试打样合格后再生产。
4.极耳方形切刀生产一段时间后,需对刀刃口进行缺陷检测,若有需要刃口返修重磨。
尺寸图
极耳方形切刀尺寸图、极耳切刀安装示意图
  材质:刀柄 SKD11
      刃口 硬质合金
      相当于ISO K20
  硬度:刀柄 HRC55~60
      刃口 HRA89~90.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在对锂电池极耳进行裁切时,有时候极耳切刀会把切断的极耳带出来,这是什么原因造成的?
锂电池极耳裁切成型,因为极耳自身材质轻薄,极耳切刀的端面与切断的极片平面相互贴合,两个平面之间形成了瞬间的真空,极耳被吸附上来;此外,铝箔和铜箔都是非常软的材料,在裁切过程中,如果切刀平面度差,刃口不锋利,很容易会形成毛刺,特别是表面有磨损或刃口有锯齿缺陷的切刀形成粘连,极耳也会被带出来。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页