Catalog No. | N | L1 | L2 | D | D0 | D1 | dh | B | |||||||
Type | L | ||||||||||||||
PRSY PRSS | 200 | 30 | 45.75 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 29.6 ±0.05 | 26 | 21 ±0.01 | 18 | 4 |
34 | 38.75 | ||||||||||||||
38 | 31.75 | ||||||||||||||
240 | 30 | 65.00 | |||||||||||||
34 | 58.00 | ||||||||||||||
38 | 51.00 | ||||||||||||||
63 | 8.38 |
Catalog No. | - | N | - | L2 | ||
PRSY240 | - | 30 | - | 4.0 |
Type | 材质 | 表面处理 | 同心度 |
PRSY | AL6061 | DLC | 0.03 |
PRSS | AL7075 |
Catalog No. | N | L1 | L2 | D | D0 | D1 | dh | B | |||||||
Type | L | ||||||||||||||
PRSY PRSS | 200 | 30 | 45.75 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 29.6 ±0.05 | 26 | 21 ±0.01 | 18 | 4 |
34 | 38.75 | ||||||||||||||
38 | 31.75 | ||||||||||||||
240 | 30 | 65.00 | |||||||||||||
34 | 58.00 | ||||||||||||||
38 | 51.00 | ||||||||||||||
63 | 8.38 |
Catalog No. | - | N | - | L2 | ||
PRSY240 | - | 30 | - | 4.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|