小型胶辊 标准型
商品
评价
详情
  • 小型胶辊 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型胶辊 标准型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
■小型胶辊标准型概要
米思米提供的小型胶辊标准型的外层胶为进口聚氨酯,主要用于锂电行业的电芯卷绕设备,一般作为锂电池卷绕机上的驱动压辊、纠偏夹棍、Partner胶辊等使用。
产品特点
1、小型胶辊标准型表层胶(PU)的硬度在肖氏硬度70±5°、90±5°,颜色分为聚氨酯自然色、灰色和棕色三种。
2、小型胶辊标准型的长度、部分尺寸、精度、胶的硬度或颜色,若不在标准品范围内的,可支持非标来图定制。
规格概述
Catalog No.TLBH
硬度(肖氏)
D1dh
TypeD
MPAP
MPAG
MPAB
MPSY
MPSG
MPAC
181.01.560 80 100 120 180 200 220 250 4 5 7090129
1412
191.01.52.01311
201.01.52.0138
251.01.52.01510
2118
281.0 1.5 2.0 2119
302.0 2.5 3.0 3.5 2115
2117
2118
342.0 2.5 3.0 3.5 2624
352.0 2.5 3.0 3.5 1915

Catalog No.-T-L-B-H-dh
MPAP20-1.0-80-4-70-8

上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
MISUMI小型胶辊广泛应用于新能源汽车动力锂电池卷绕机,制片一体机;3C锂电池、圆柱电池、蓝牙电池、电子烟电池、车载ETC电池等多种电池的卷绕机和制片一体机;主要作用为驱动、纠偏等。
注意事项
1、胶辊表面出现一定磨损后,需及时进行更换;
2、更换时,轴承安装不能使用硬物蛮力敲击;
3、更换完成后,需测试胶辊的跳动等是否符合生产要求。
尺寸图
Type 材质同心度表面光洁度
芯材胶层
MPAPAL6061聚氨酯(自然色)0.02Ra0.8
MPAG聚氨酯(灰色)
MPAB聚氨酯(棕色)
MPSYAL7075聚氨酯(自然色)
MPSG聚氨酯(灰色)
MPAC聚氨酯(棕色)

小型胶辊 标准型 尺寸图
规格表
Catalog No.TLBH
硬度(肖氏)
D1dh
TypeD
MPAP
MPAG
MPAB
MPSY
MPSG
MPAC
181.01.560 80 100 120 180 200 220 250 4 5 7090129
1412
191.01.52.01311
201.01.52.0138
251.01.52.01510
2118
281.0 1.5 2.0 2119
302.0 2.5 3.0 3.5 2115
2117
2118
342.0 2.5 3.0 3.5 2624
352.0 2.5 3.0 3.5 1915

Catalog No.-T-L-B-H-dh
MPAP20-1.0-80-4-70-8

上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
针对小型胶辊标准型,除了长度、部分尺寸、精度或表面处理方式等可以非标定制外,米思米是否可以配合非标定制其他的异型小型胶辊?
需要客户提供图纸供米思米评估,若图纸要求在米思米加工能力之内,且小型胶辊的成本在客户接受范围内,可非标定制其他异型小型胶辊,比如入料夹棍、并膜夹棍、隔膜压紧胶辊等。
一般情况下,小型胶辊的使用寿命是多久?
小型胶辊的使用寿命视具体情况而定,因每个客户的使用条件不太一样,使用寿命会有一定的差异。米思米可以配合做对比验证,比如出具粗糙度、胶层硬度、胶辊精度等的对比检测报告。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页