欧洲标准直推管 -相当于SKD61+氮化处理/同轴度0.08自由指定型-
商品
评价
详情
  • 欧洲标准直推管 -相当于SKD61+氮化处理/同轴度0.08自由指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧洲标准直推管 -相当于SKD61+氮化处理/同轴度0.08自由指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米推管司筒图片

米思米推管司筒图片
 推管是用于顶出家电外壳等塑件表面上的凸孔部分所使用的管状顶出件,与中心销配套使用。

成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。
如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。

为避免以上不良情况的发生,需使用推管。
通过用推管顶出凸孔部分的端面,使其整体能够顺利顶出。
为提高前端直径较细的强度,有时需在推管根部设置台阶。

本款产品为 欧洲标准直推管-同轴度0.08标准规格-

标准规格:指产品的直径、长度等尺寸都为固定的值,一般为整数,公差范围较大。
标准规格商品方便客户备库存按需自行修改尺寸,价格也相对优惠

SKD61属合金工具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的X40CrMoV51,美国的H13。
产品特点
自由指定型
推管外径D固定尺寸、长度及内径可以自由指定
米思米推管司筒图片

氮化:氮化是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合形成硬化层。

氮化深度:是指氮化处理后硬化层的深度。米思米塑模用推杆900HV~的硬度的氮化深度为0.003mm~0.008mm左右(参考值),钢材与氮化合后硬度提高的深度为距表面1mm左右
米思米推管司筒图片
使用案例
直推管孔加工规格 中心销孔加工规格
米思米推管司筒加工图片 米思米推管司筒中心销加工图片

推管与重心销的配装范例
欧洲标准直推管-同轴度0.08自由指定型- 使用案例中心销轴径(D or P)公差
0
-0.005
-0.01
-0.02
推管孔径
(V)公差
+0.005
0
(精密级)
推管与中心销之间的配合间隙控制在0.01mm以下,适用于容易产生飞边的树脂或精密模具中。推管与中心销之间的配合间隙较大,适用于需顺畅滑动的场合。(※也适用于将推管孔径加宽0.01mm。)
+0.001
0

H7
推管精密配合部分(S)较长,与中心销的接触面积较大,因而不适合与轴径公差为的中心销配套使用。
请注意,当将孔径和轴径指定为相同尺寸时,则会导致销杆无法插入孔内、销杆停堵于孔中、无法顺畅地滑动等故障。
可确保推管与中心销精密配合所必需的的最小间隙(0.01mm)。可广泛地适用于除容易产生飞边外的任何一种树脂。
型号交期
米思米推管司筒订货图片
注意事项
轴径P精度保证范围b1
米思米推管司筒精度图片
X1 max = 40
p1=p
相关产品
尺寸图
型号 材质 硬度 V公差适用中心销轴径公差
D-ESN-L相当于SKD61+氮化处理表面:900HV~ 材料:40±3HRCH7-0.01
-0.02
※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部分S较长,不适合与轴径公差为的中心销配套使用。
D-ESD-L相当于SKD61材料:50~55HRC
D公差
D≤66.5≤D≤1012≤D≤16D=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020

V公差
V≤33.5≤V≤66.5≤V≤10V≥12
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0
米思米推管司筒尺寸图片  米思米推管司筒尺寸图片
规格表
米思米推杆司筒推管型号订购图

HT型号LV
指定单位0.1mm
C
指定单位0.1mm
C max.S
指定单位1mm
TypeD指定单位0.01mm指定单位0.1mm
83D-ESN-L
(相当于SKD61+氮化处理)
D-ESD-L
(相当于SKD61)
440.00~200.00-1.5~2.5C≥V+0.5
当L>300 指定单位0.5mm)
3.020~100
D4,D4.5 当V1.5~V1.9 20~40

欧洲标准直推管-同轴度0.08自由指定型- 规格表
4.51.5~3.0
10540.00~300.002.0~3.53.5
5.52.0~4.04.0
125640.00~400.002.0~4.54.5
6.52.0~4.55.0
72.0~5.0
7.52.0~5.55.5
14870.00~500.002.0~6.06.020~100
(L-S)≥50
92.5~7.07.0
16102.5~8.08.0
18712500.1~800.02.5~10.09.0
22152.5~12.011.0
163.0~13.012.0
26820100.00~500.003.0~16.017.0
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
与推管配套的零件是什么?
推管一般与中心销零件配套使用。
但需注意推管内径与中心销外径选择的配合关系。
当推管V尺寸选用+0.01或H7公差时由于精密配合部S较长,与中心销的接触面积较大,因而会产生卡死现象不适用
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 直推管 > 推管 > 欧洲标准直推管 -相当于SKD61+氮化处理/同轴度0.08自由指定型-