8 | 天发货 |
No. | R(PT) | ![]() | ![]() | ||
用内六角扳手安装时 | 用扳手、套筒扳手安装时 | 用内六角扳手安装时 | 用扳手、套筒扳手安装时 | ||
1 | 1/8 | 690N·cm {70kgf·cm} | 490N·cm {50kgf·cm} | 1370N·cm {140kgf·cm} | 880N·cm {90kgf·cm} |
2 | 1/4 | 1080N·cm {110kgf·cm} | 880N·cm {90kgf·cm} | 1760N·cm {180kgf·cm} | 1370N·cm {140kgf·cm} |
3 | 3/8 | 1470N·cm {150kgf·cm} | 1080N·cm {110kgf·cm} | - | 2150N·cm {220kgf·cm} |
4 | 1/2 | - | 2940N·cm {300kgf·cm} | - | 5880N·cm {600kgf·cm} |
T | B | L | M×P | 型号 | |
Type | D | ||||
8 | 4 | 56 | M8×0.75 | D-JWPB | 6 |
5 | M10×1.0 | 8 | |||
7 | M14×1.5 | 10 | |||
10 | 8 | M16×1.5 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|