隔水片 -螺纹安装型/管螺纹型-
商品
评价
详情
  • 隔水片 -螺纹安装型/管螺纹型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

隔水片 -螺纹安装型/管螺纹型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米隔水片照片 在模具制作的时候,需要设计水路,由此来降低在模具生产时的温度,缩短成形周期,提升产品的质量。由于型芯不能在外表面钻孔,但又要进行冷却,达成水路循环,所以只能在底部进行钻孔,然后用铍铜片进行隔开,做一个循环水路。所以隔水片一般是应用于模具水路无法到达的模仁凸起部分或者单独较长的型芯部位,安装隔水片的水孔也常被叫做水井。

通过安装隔水片将水井一分为二形成水路通路,通过模具的水路循环,方可正常运水带走模具热量,起到快速冷却模具的作用。

此款隔水片为管螺纹安装型,通过旋拧底部螺纹来固定,同时也起到堵头封水的作用。
产品特点
产品特点:
1,该产品可实现快速安装,减少钳工作业的时间,提高工作效益。
2,运水流量比较均匀,冷却效果明显,保证产品品质及生产的效率。
3,底部安装螺纹可以直接旋拧固定产品,同时起到密封作用,无须另外设置压板或者堵头结构。
使用案例
米思米隔水片使用安装图片  米思米隔水片使用安装图片
型号交期
米思米隔水片订购型号图
注意事项
1.安装的水孔尺寸应该至少比A寸大0.5~1mm
2.隔水片旋转方向应缠绕密封胶带等,来调整紧固情况
相关产品
尺寸图
米思米隔水片尺寸图
规格表
米思米隔水片订购型号图

■管螺纹型
BG(PF)T型号L
TypeA
85G1/81.5D-BFPFG8.5100 200
107G1/42.011.5125 250
8G3/815150 300
安装D-BFPFG的水孔直径应该至少比A寸大0.5~1mm。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却水路中使用该产品有什么优势?
1.该产品可实现快速安装,减少钳工作业的时间,提高工作效益。
2.运水流量比较均匀,冷却效果明显,保证产品品质及生产的效率。
3.底部安装螺纹可以直接旋拧固定产品,同时起到密封作用,无须另外设置压板或者堵头结构。
隔水片安装使用时有什么需要注意的?
1.安装的水孔尺寸应该至少比A寸大0.5~1mm
2.隔水片旋转方向的位置应缠绕密封胶带等来调整紧固的情况
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 模具内部冷却零件 > 隔水片 > 隔水片 -螺纹安装型/管螺纹型-