欧洲标准热水软管
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
欧洲标准热水软管
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格/交期
FAQ
产品概述
在提高成形产品的尺寸精度,保持物理性能的稳定性以及缩短成形周期方面,模具温度控制是非常重要的因素。
模具型腔表面温度在20~90℃左右时,一般采用水作为冷却媒介,通过水在模具内部的循环来控制模具温度。
为确保将冷却水从循环装置导入到模具内部,请根据实际情况选用安装合适的水管。
本款产品为 欧洲标准热水软管,可以直接与注塑成形机或温控等设备上的内接头相连接,也可以接到外接头上面。此款热水软管的主要适用温度为0℃~60℃
允许压力范围如下:
D-MHW9 1MPa
D-MHW13 0.8MPa
D-MHW19 0.6MPa
产品特点
1.可以直接与注塑成形机或温控等设备上的内接头相连接,也可以接到外接头
2.安装非常简便,省时省力,同时也易于后续的维护管理
3.本款热水软管的使用温度为0℃~60℃,材质为PVC
尺寸图
使用案例
型号交期
注意事项
1.根据冷却水的温度选择软管
2.将软管插到模具冷却水用快速接头
紧固接头上使用时,请把软管的两端垂直切断后使用。注意:如果倾斜切断端部,极易造成软管脱离和漏水。
3.若重新将软管安装到紧固接头时,请先将安装过的部分切断后再安装。否则可能造成软管脱落和漏水。
4.使用时注意以下压力范围。
说明
型号
D-MHW9
D-MHW13
D-MHW19
允许压力(MPa)
1.0
0.8
0.6
允许温度
0℃~60℃
相关产品
普通流量冷却水用接头 -外接头~耐热80℃・120℃系列-
紧凑型冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型・内六角孔型-
回转软管接头 -外六角肩型/耐热120℃/固定流量回转型/标准回转型-
尺寸图
规格表
D
型号
L
Type
d
15
D-MHW
9
10
25
17
13
26
19
根据尺寸不同颜色可能略有差异。
说明
型号
D-MHW9
D-MHW13
D-MHW19
允许压力(MPa)
1.0
0.8
0.6
允许温度
0℃~60℃
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却水接头在安装使用时有什么需要注意的地方?
·在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固。
·在适用温度范围内使用
·不要用于冷却水以外的场合
·与软管连接时,请使用适合外接头的软管、管箍
如何配套选择冷却水的内外接头?
订购前请仔细核对产品的尺寸参数(螺纹、水管直径),内外接头请注意选购的标准要一致且相关尺寸参数相同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
冷却/加热相关
>
管/软管/周边零件
>
软管
>
欧洲标准热水软管
您还有
2
项规格未选
欧洲标准热水软管
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740204879221
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204879221