8 | 天发货 |
No. | R(PT) | ![]() | ![]() | ||
用内六角扳手安装时 | 用扳手、套筒扳手安装时 | 用内六角扳手安装时 | 用扳手、套筒扳手安装时 | ||
1 | 1/8 | 690N・cm {70kgf・cm} | 490N・cm {50kgf・cm} | 1370N・cm {140kgf・cm} | 880N・cm {90kgf・cm} |
2 | 1/4 | 1080N・cm {110kgf・cm} | 880N・cm {90kgf・cm} | 1760N・cm {180kgf・cm} | 1370N・cm {140kgf・cm} |
3 | 3/8 | 1470N・cm {150kgf・cm} | 1080N・cm {110kgf・cm} | - | 2150N・cm {220kgf・cm} |
4 | 1/2 | - | 2940N・cm {300kgf・cm} | - | 5880N・cm {600kgf・cm} |
B | L | E | d1 | M×P | 型号 | M | |
Type | d | ||||||
17 | 40 | 22.5 | 6 | M14×1.5 | D-NPFL | 9 | 14 |
22 | 42 | 25 | 9 | M16×1.5 | 13 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|