欧洲标准模具冷却水用外接头 -外螺纹安装型/公制螺纹型/带阀门/耐温160℃-
商品
评价
详情
  • 欧洲标准模具冷却水用外接头 -外螺纹安装型/公制螺纹型/带阀门/耐温160℃-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧洲标准模具冷却水用外接头 -外螺纹安装型/公制螺纹型/带阀门/耐温160℃-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米冷却水接头照片冷却水用接头是将冷却水从模具外部导入模具内使用的零件。
在提高成形产品的尺寸精度、保持物理性能的稳定性以及缩短成形周期方面,模具温度控制是非常重要的因素。

模具型腔表面温度在20~90℃左右时,一般采用水作为冷却媒介,通过水在模具内部的循环来控制模具温度。
为确保将冷却水从循环装置导入到模具内部,请根据实际情况选用安装合适的接头零件。

通常根据注塑成型机或温控机等设备上的内接头选用合适的外接头安装到模具上,也可直接接上软管。

本款产品为 欧洲标准模具冷却水用外接头(带阀门) -外螺纹安装型-,最高使用温度160℃
(适用于2500Kpa及以下的压力环境)
产品特点
1.此标准的外接头为外螺纹安装型,可以配合同标准的内接头,连接模具水路,以此达成冷却的目的。
2.另外此规格的外接头安装非常简便,省时省力,同时也易于后续的维护管理
订货范例
米思米冷却水接头订货型号照片
发货日
8天发货
上海·广州发货
使用案例
米思米冷却水接头使用照片

米思米冷却水接头使用照片
注意事项
■扭矩规格表
No.R(PT) 材质 黄铜(C3604)时的最大紧固扭矩 N・cm{kgf・cm} 材质 不锈钢(SUS303)时的最大紧固扭矩 N・cm{kgf・cm}
用内六角扳手安装时用扳手、套筒扳手安装时用内六角扳手安装时用扳手、套筒扳手安装时
11/8690N・cm
{70kgf・cm}
490N・cm
{50kgf・cm}
1370N・cm
{140kgf・cm}
880N・cm
{90kgf・cm}
21/41080N・cm
{110kgf・cm}
880N・cm
{90kgf・cm}
1760N・cm
{180kgf・cm}
1370N・cm
{140kgf・cm}
33/81470N・cm
{150kgf・cm}
1080N・cm
{110kgf・cm}
-2150N・cm
{220kgf・cm}
41/2-2940N・cm
{300kgf・cm}
-5880N・cm
{600kgf・cm}

■使用时注意事项
·在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固。
·在适用温度范围内使用
·不要用于冷却水以外的场合
·与软管连接时,请使用适合外接头的软管、管箍
相关产品
尺寸图
米思米冷却水接头尺寸照片
规格表
■公制螺纹型
BDLℓ1d1M×P型号M
TypeV
17174896M14×1.5D-F100-CM
D-F100-CMT
D-F160-CM
D-F160-CMT
914
2222529M16×1.51316
3031781615M24×1.51924
※V19只适用于D-F100-CM和D-F100-CMT。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却水接头在安装使用时有什么需要注意的地方?
·在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固。
·在适用温度范围内使用
·不要用于冷却水以外的场合
·与软管连接时,请使用适合外接头的软管、管箍
如何配套选择冷却水的内外接头?
订购前请仔细核对产品的尺寸参数(螺纹、水管直径),内外接头请注意选购的标准要一致且相关尺寸参数相同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 接头/内接头/快速接头 > 外接头 > 欧洲标准模具冷却水用外接头 -外螺纹安装型/公制螺纹型/带阀门/耐温160℃-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页