No. | R(PT) | ![]() | ![]() | ||
用内六角扳手安装时 | 用扳手、套筒扳手安装时 | 用内六角扳手安装时 | 用扳手、套筒扳手安装时 | ||
1 | 1/8 | 690N・cm {70kgf・cm} | 490N・cm {50kgf・cm} | 1370N・cm {140kgf・cm} | 880N・cm {90kgf・cm} |
2 | 1/4 | 1080N・cm {110kgf・cm} | 880N・cm {90kgf・cm} | 1760N・cm {180kgf・cm} | 1370N・cm {140kgf・cm} |
3 | 3/8 | 1470N・cm {150kgf・cm} | 1080N・cm {110kgf・cm} | - | 2150N・cm {220kgf・cm} |
4 | 1/2 | - | 2940N・cm {300kgf・cm} | - | 5880N・cm {600kgf・cm} |
d | D | L | E | d1 | 型号 | |
Type | V | |||||
9 | 17 | 53 | 22 | 6 | D-F100-CV D-F100-CVT D-F160-CV D-F160-CVT | 9 |
13 | 22 | 62 | 25 | 9 | 13 | |
19 | 31 | 90 | 32 | 13 | ※19 | |
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|