欧洲标准模具冷却水用外接头 -软管安装型(压入锁定式)/不带阀门/耐温100℃-
商品
评价
详情
  • 欧洲标准模具冷却水用外接头 -软管安装型(压入锁定式)/不带阀门/耐温100℃-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧洲标准模具冷却水用外接头 -软管安装型(压入锁定式)/不带阀门/耐温100℃-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米欧洲标准冷却水接头照片冷却水用接头是将冷却水从模具外部导入模具内使用的零件。
在提高成形产品的尺寸精度、保持物理性能的稳定性以及缩短成形周期方面,模具温度控制是非常重要的因素。

模具型腔表面温度在20~90℃左右时,一般采用水作为冷却媒介,通过水在模具内部的循环来控制模具温度。
为确保将冷却水从循环装置导入到模具内部,请根据实际情况选用安装合适的接头零件。

通常根据注塑成型机或温控机等设备上的内接头选用合适的外接头安装到模具上,也可直接接上软管。

本款产品为 欧洲标准模具冷却水用外接头 -软管安装型(压入锁定式)-
(适用于2500Kpa及以下的压力环境)
产品特点
1.此标准的外接头为软管安装型,可以配合同标准的模具内接头,连接模具水路,以此达成冷却的目的。
2.另外此规格的外接头安装非常简便,省时省力,同时也易于后续的维护管理
使用案例
米思米冷却水接头使用照片

米思米冷却水接头使用照片
型号交期
米思米冷却水接头订货型号照片
注意事项
■扭矩规格表
No.R(PT) 材质 黄铜(C3604)时的最大紧固扭矩 N・cm{kgf・cm} 材质 不锈钢(SUS303)时的最大紧固扭矩 N・cm{kgf・cm}
用内六角扳手安装时用扳手、套筒扳手安装时用内六角扳手安装时用扳手、套筒扳手安装时
11/8690N・cm
{70kgf・cm}
490N・cm
{50kgf・cm}
1370N・cm
{140kgf・cm}
880N・cm
{90kgf・cm}
21/41080N・cm
{110kgf・cm}
880N・cm
{90kgf・cm}
1760N・cm
{180kgf・cm}
1370N・cm
{140kgf・cm}
33/81470N・cm
{150kgf・cm}
1080N・cm
{110kgf・cm}
-2150N・cm
{220kgf・cm}
41/2-2940N・cm
{300kgf・cm}
-5880N・cm
{600kgf・cm}

■使用时注意事项
·在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固。
·在适用温度范围内使用
·不要用于冷却水以外的场合
·与软管连接时,请使用适合外接头的软管、管箍
相关产品
尺寸图
米思米欧洲标准冷却水接头尺寸照片
规格表
米思米冷却水接头订货型号照片

dDLEd1型号
TypeV
91754.222.46D-F100-CVL
D-F100-CVTL
9
132264.426.1913
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却水接头在安装使用时有什么需要注意的地方?
·在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固。
·在适用温度范围内使用
·不要用于冷却水以外的场合
·与软管连接时,请使用适合外接头的软管、管箍
如何配套选择冷却水的内外接头?
订购前请仔细核对产品的尺寸参数(螺纹、水管直径),内外接头请注意选购的标准要一致且相关尺寸参数相同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 接头/内接头/快速接头 > 外接头 > 欧洲标准模具冷却水用外接头 -软管安装型(压入锁定式)/不带阀门/耐温100℃-