T | ℓ1 | M | d | 型号 | L | |
Type | D | |||||
2.5 | 8.8 | M8 | 11 | CNTR | 14 | 20 30 40 50 60 70 80 100 |
11.2 | M12 | 16 | 20 | 30 40 50 60 80 100 120 140 160 | ||
15.2 | 21 | 26 | 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 | |||
16.1 | 25 | 30 | 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 | |||
4 | 20.8 | 33 | 42 | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 | ||
22.9 | 43 | 54 | 60 80 120 160 180 200 220 240 260 280 300 320 | |||
25.2 | 54 | 66 | 80 120 160 180 200 220 240 260 280 300 320 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|