弹弓抽芯组件
商品
评价
详情
  • 弹弓抽芯组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

弹弓抽芯组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米弹簧芯照片弹簧芯/弹簧芯磨损块

弹簧芯作用类似于顶针,安装在推板上起到顶出塑件的作用。
其前端可以加工成任意形状以供使用。

配合使用耐磨块SPRGC-WB可大大减少滑动部件的磨损。
产品特点
1.弹簧芯仅需调整顶针尺寸即可进行底切注塑成型。
2.头部可以加工成任意形状以供使用。
3.使用磨损块(SPRGC-WB)时,该模块可有效防止滑动部件的磨损。
使用案例
米思米弹簧芯使用照片
型号交期
米思米弹簧芯订货型号照片
注意事项
1.当单位面积减小时,可能导致损坏和变形。请保证加工长度在h范围内。
2.产品强度不足会导致损坏及变形,请将凹槽深度设置为PX0.5。
3.保证0.05mm间隙以防模制产品造成的磨损。
4.故障可能导致模具零件划伤以及弹簧芯的损坏和变形。将最大行程设置为S。

米思米弹簧芯价格交期照片
相关产品
尺寸图
米思米弹簧芯尺寸照片
No.部件名称 材质 硬度(HRC)
芯座相当于C3604材料硬度
垫片S45C
螺栓SCM435
顶出杆相当于1.815942±3
规格表
米思米弹簧芯订货型号照片

①芯座③螺栓④顶出杆型号
螺栓孔MaBMDLNSh(max.)P1PTypeW
For M54.84M45.94162.5882212.53.59SPRGC6
For M65.086.358
7.37M57.922001112616.54.511.510
12
107302012.514
16
关于此商品的常见问题 (FAQ)
模具内使用弹簧芯有什么优势?
弹簧芯利用弹性变形来实现一定行程的侧向脱模,由于结构简单且占用空间小,适用于穴数多、空间紧凑的模具。
本产品使用的材质是什么?
采用优质弹簧钢材,疲劳强度高,可多模次使用而不易发生变形。