弹弓抽芯组件用耐磨块
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
弹弓抽芯组件用耐磨块
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
弹簧芯/弹簧芯磨损块
弹簧芯作用类似于顶针,安装在推板上起到顶出塑件的作用。
其前端可以加工成任意形状以供使用。
配合使用耐磨块SPRGC-WB可大大减少滑动部件的磨损。
产品特点
1.弹簧芯仅需调整顶针尺寸即可进行底切注塑成型。
2.头部可以加工成任意形状以供使用。
3.使用磨损块(SPRGC-WB)时,该模块可有效防止滑动部件的磨损。
订货范例
型号
SPRGC-WB 6
发货日
10
天发货
上海·广州发货
使用案例
注意事项
1.当单位面积减小时,可能导致损坏和变形。请保证加工长度在h范围内。
2.产品强度不足会导致损坏及变形,请将凹槽深度设置为PX0.5。
3.保证0.05mm间隙以防模制产品造成的磨损。
4.故障可能导致模具零件划伤以及弹簧芯的损坏和变形。将最大行程设置为S。
相关产品
直推杆 -SKD61+氮化/全长指定-
台阶推杆 -SKH51/标准规格-
直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/标准规格-
尺寸图
规格表
M
ℓ
a
t(参考值)
T
A1
A
型号
Type
W
M5
10
7.05
(3)
25.4
13.55
15.9
SPRGC-WB
6
M6
8
12
12.05
14.4
10
12
8.12
33.3
12.12
15.24
14
16
关于此商品的常见问题 (FAQ)
模具内使用弹簧芯有什么优势?
弹簧芯利用弹性变形来实现一定行程的侧向脱模,由于结构简单且占用空间小,适用于穴数多、空间紧凑的模具。
本产品使用的材质是什么?
采用优质弹簧钢材,疲劳强度高,可多模次使用而不易发生变形。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
抽芯相关
>
活型芯/抽芯组件
>
弹弓抽芯
>
弹弓抽芯组件用耐磨块
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741883763677
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741883763677