7 | 天发货 |
![]() | 中心销轴径(D or P)公差 | ||||
0 -0.005 | -0.01 -0.02 | ||||
推管孔径 (V)公差 | +0.005 0 (精密级) | ![]() | 推管与中心销之间的配合间隙控制在0.01mm以下,适用于容易产生飞边的树脂或精密模具中。 | ![]() | 推管与中心销之间的配合间隙较大,适用于需顺畅滑动的场合。(※也适用于将推管孔径加宽0.01mm。) |
+0.001 0 且 H7 | ![]() | 推管精密配合部分(S)较长,与中心销的接触面积较大,因而不适合与轴径公差为![]() 请注意,当将孔径和轴径指定为相同尺寸时,则会导致销杆无法插入孔内、销杆停堵于孔中、无法顺畅地滑动等故障。 | ![]() | 可确保推管与中心销精密配合所必需的的最小间隙(0.01mm)。可广泛地适用于除容易产生飞边外的任何一种树脂。 |
V(推管) | 公差H7 |
2.0~ 3.0 | +0.010 0 |
3.1~ 6.0 | +0.012 0 |
6.1~10.0 | +0.015 0 |
10.1~16.0 | +0.018 0 |
直中心销的肩部直径和厚度 | ||
H2 | T2 | V(直中心销) |
3 | 1.5 | 1.5~ 1.9 |
4 | 2 | 2.0~ 2.4 |
5 | 2.5~ 2.9 | |
6 | 3 | 3.0~ 3.4 |
7 | 3.5~ 3.9 | |
8 | 4.0~ 4.9 | |
10 | 5.0~ 5.9 | |
12 | 5 | 6.0~ 7.9 |
14 | 8.0~ 9.9 | |
16 | 10.0~11.5 | |
18 | 7 | 12.0~13.0 |
22 | 13.0~16.0 |
H1 | T1 | Dg6 | 型号 | L | V 指定单位0.1mm | S 指定单位1mm | X 指定单位5mm | ||
Type | D | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ||||||
8 | 3 | -0.004 -0.012 | D-ESNP | 4 | 40.00~200.00 | - | 1.5~ 2.5 | 20~100 ( ![]() ![]() | X≥L+20 且 X≤L+100 |
4.5 | 1.5~ 3.0 | ||||||||
10 | 5 | 40.00~300.00 | 2.0~ 3.5 | ||||||
5.5 | 2.0~ 4.0 | ||||||||
12 | 5 | 6 | 40.00~450.00 | 2.0~ 4.5 | |||||
-0.005 -0.014 | 6.5 | 2.0~ 4.5 | |||||||
7 | 2.0~ 5.0 | ||||||||
7.5 | 2.0~ 5.5 | ||||||||
14 | 8 | 70.00~500.00 | 2.0~ 6.0 | 20~100 (L-S)≥50 | |||||
9 | 2.5~ 7.0 | ||||||||
16 | 10 | 2.5~ 8.0 | |||||||
18 | 7 | -0.006 -0.017 | 12 | 500.1~800.0 | 2.5~10.0 | ||||
22 | 15 | 2.5~12.0 | |||||||
16 | 3.0~13.0 | ||||||||
26 | 8 | -0.007 -0.020 | 20 | 100.00~500.00 | 3.0~16.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|