欧洲标准直推管&直中心销组件 -相当于SKD61-
商品
评价
详情
  • 欧洲标准直推管&直中心销组件 -相当于SKD61-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧洲标准直推管&直中心销组件 -相当于SKD61-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米推管司筒司筒针图片

米思米推管司筒司筒针图片
 推管是用于顶出家电外壳等塑件表面上的凸孔部分所使用的管状顶出件,与中心销配套使用。直中心销的前端形状根据孔的形状进行选择使用。
可根据孔的形状选择直中心销的前端形状。

成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。
如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。

为避免以上不良情况的发生,需使用推管。
通过用推管顶出凸孔部分的端面,使其整体能够顺利顶出。
为提高前端直径较细的强度,有时需在推管根部设置台阶。

本款产品为 欧洲标准直推管&直中心销组件

SKD61属合金工具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的X40CrMoV51,美国的H13。
产品特点
推管外径D固定尺寸、长度L及内径V可范围内自由指定
米思米推管司筒图片

中心销外径V与推管内径V尺寸相同、长度X可范围内自由指定
推管和中心销组件适配加工,不适用于和组件外的零件配套使用
米思米推杆顶针图片
订货范例
米思米推管司筒司筒针订货图片
发货日
7天发货
上海·广州发货
使用案例
直推管孔加工规格 中心销孔加工规格
米思米推管司筒加工图片 米思米推管司筒中心销加工图片

推管与重心销的配装范例
欧洲标准直推管&直中心销组件 使用案例中心销轴径(D or P)公差
0
-0.005
-0.01
-0.02
推管孔径
(V)公差
+0.005
0
(精密级)
推管与中心销之间的配合间隙控制在0.01mm以下,适用于容易产生飞边的树脂或精密模具中。推管与中心销之间的配合间隙较大,适用于需顺畅滑动的场合。(※也适用于将推管孔径加宽0.01mm。)
+0.001
0

H7
推管精密配合部分(S)较长,与中心销的接触面积较大,因而不适合与轴径公差为的中心销配套使用。
请注意,当将孔径和轴径指定为相同尺寸时,则会导致销杆无法插入孔内、销杆停堵于孔中、无法顺畅地滑动等故障。
可确保推管与中心销精密配合所必需的的最小间隙(0.01mm)。可广泛地适用于除容易产生飞边外的任何一种树脂。
注意事项
轴径P精度保证范围b1
米思米推管司筒司筒针精度图片
X1 max = 40
p1= p
相关产品
尺寸图
米思米推管司筒司筒针尺寸图片
 
米思米推管司筒司筒针尺寸图片
V寸
V(推管)公差H7
2.0~ 3.0+0.010
0
3.1~ 6.0+0.012
0
6.1~10.0+0.015
0
10.1~16.0+0.018
0
轴径精度保证范围(b1=L-x1)
x1 max.40
直中心销的肩部直径和厚度
H2T2V(直中心销)
31.51.5~ 1.9
422.0~ 2.4
52.5~ 2.9
633.0~ 3.4
73.5~ 3.9
84.0~ 4.9
105.0~ 5.9
1256.0~ 7.9
148.0~ 9.9
1610.0~11.5
18712.0~13.0
2213.0~16.0
规格表
H1T1Dg6型号LV
指定单位0.1mm
S
指定单位1mm
X
指定单位5mm
TypeD指定单位0.01mm指定单位0.1mm
83-0.004
-0.012
D-ESDP440.00~200.00-1.5~ 2.520~100
D4,D4.5 当V1.5~V1.9 20~40

欧洲标准直推管&直中心销组件 规格表
X≥L+20

X≤L+100
4.51.5~ 3.0
10540.00~300.002.0~ 3.5
5.52.0~ 4.0
125640.00~450.002.0~ 4.5
-0.005
-0.014
6.52.0~ 4.5
72.0~ 5.0
7.52.0~ 5.5
14870.00~500.002.0~ 6.020~100
(L-S)≥50
92.5~ 7.0
16102.5~ 8.0
187-0.006
-0.017
12500.1~800.02.5~10.0
22152.5~12.0
163.0~13.0
268-0.007
-0.020
20100.00~500.003.0~16.0
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
与推管配套的零件是什么?
推管一般与中心销零件配套使用。
但需注意推管内径与中心销外径选择的配合关系。
当推管V尺寸选用+0.01或H7公差时由于精密配合部S较长,与中心销的接触面积较大,因而会产生卡死现象不适用
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 直推管 > 一阶中心销组件 > 欧洲标准直推管&直中心销组件 -相当于SKD61-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页