欧洲标准扁推杆 -相当于SKD61/自由指定型-
商品
评价
详情
  • 欧洲标准扁推杆 -相当于SKD61/自由指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧洲标准扁推杆 -相当于SKD61/自由指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米扁推杆顶针顶杆照片

米思米扁推杆顶针顶杆照片
 由于注塑件产品的成形需要,有时会使用截面为长方形的推杆。例如对于接插件类的产品,从模具结构方面考虑,长方形截面的推杆要明显优于圆形推杆。

扁推杆(截面形状为长方形)的边角处较锋利,通常在使用时需根据装配方形孔的内角形状进行适当的倒角加工。

扁推杆的杆径部分为圆柱状,仅前端部分平面被磨成方形截面。方形部分和圆杆部分的连接处加工成过度圆弧R,在收到压缩负载或弯曲负载时,可以起到缓冲和集中应力的力学效果,使用时不易折断。

本款产品为 欧洲标准扁推杆 -相当于SKD61/自由指定型-

自由指定型:指产品的直径和长度均可自由指定尺寸
SKD61属合金工具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的X40CrMoV51,美国的H13。
产品特点
●自由指定型
自由指定型推杆是指推杆的轴径和全长尺寸由客户指定而制作的产品。
此类推杆同样也能大幅缩短客户因调整推杆全长尺寸的麻烦和时间,从而缩短模具生产的周期。
米思米扁推杆顶针顶杆照片
使用案例
标准孔加工范例

米思米扁推杆顶针顶杆标准孔加工图
轴径公差的选择方法

推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。
为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。
可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大住宿压力进行成形加工,
缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
米思米扁推杆顶针顶杆使用案例图
型号交期
米思米扁推杆顶针顶杆型号订购图
注意事项
■前端精度标准
米思米扁推杆顶针顶杆轴径精度标准图
相关产品
尺寸图
米思米扁推杆顶针顶杆尺寸图
材质 相当于SKD61
硬度 50~55HRC
规格表
米思米扁推杆顶针顶杆型号订购图

HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
W
指定单位0.01mm
K
max.
N
指定单位1mm
TypeD
42D-ERDX2100.00~315.000.80~1.800.30~1.9N≥30

(L-N)≥30
52.50.80~2.302.4
6330.80~2.802.9
73.51.00~3.303.4
84100.00~500.001.00~3.803.9
4.5100.00~250.001.20~4.300.40~4.4
105100.00~400.001.50~4.804.9
5.5100.00~200.001.80~5.300.50~5.4
1256100.00~1000.002.00~5.805.9
6.5100.00~250.002.00~6.306.4
148100.00~1000.002.50~7.807.9
16105.00~9.801.00~9.9·D10~D16 N≥50
·D20~D25 N≥55


N≥L/3,(L-N)≥ 10
187126.00~11.8011.9
22168.00~15.801.50~15.9
2682010.00~19.702.00~19.9
321025100.00~500.0013.00~24.702.50~24.9
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
实物N尺寸长度的正确鉴别方法是什么?
因R尺寸在扁推杆中弧度的末端很难用肉眼识别,客户使用时容易认为N尺寸短了
而正确的检测方法为锁定卡尺大小后将产品套入后往末端运动时止住的位置为N末端
另外N值的公差为0/-5,请在测量时注意
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 欧洲标准扁推杆 -相当于SKD61/自由指定型-