H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | K max. | N 指定单位1mm | |
Type | D | |||||||
4 | 2 | D-ERNX | 2 | 100.00~315.00 | 0.80~1.80 | 0.30~ | 1.9 | N≥30 且 (L-N)≥30 |
5 | 2.5 | 0.80~2.30 | 2.4 | |||||
6 | 3 | 3 | 0.80~2.80 | 2.9 | ||||
7 | 3.5 | 1.00~3.30 | 3.4 | |||||
8 | 4 | 100.00~500.00 | 1.00~3.80 | 3.9 | ||||
4.5 | 100.00~250.00 | 1.20~4.30 | 0.40~ | 4.4 | ||||
10 | 5 | 100.00~400.00 | 1.50~4.80 | 4.9 | ||||
5.5 | 100.00~200.00 | 1.80~5.30 | 0.50~ | 5.4 | ||||
12 | 5 | 6 | 100.00~1000.00 | 2.00~5.80 | 5.9 | |||
6.5 | 100.00~250.00 | 2.00~6.30 | 6.4 | |||||
14 | 8 | 100.00~1000.00 | 2.50~7.80 | 7.9 | ||||
16 | 10 | 5.00~9.80 | 1.00~ | 9.9 | ·D10~D16 N≥50 ·D20~D25 N≥55 且 N≥L/3,(L-N)≥10 | |||
18 | 7 | 12 | 6.00~11.80 | 11.9 | ||||
22 | 16 | 8.00~15.80 | 1.50~ | 15.9 | ||||
26 | 8 | 20 | 10.00~19.70 | 2.00~ | 19.9 | |||
32 | 10 | 25 | 100.00~500.00 | 13.00~24.70 | 2.50~ | 24.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|