欧洲标准台阶推杆 -相当于SKD61+氮化处理/自由指定型-
商品
评价
详情
  • 欧洲标准台阶推杆 -相当于SKD61+氮化处理/自由指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧洲标准台阶推杆 -相当于SKD61+氮化处理/自由指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米台阶推杆顶针顶杆照片

米思米台阶推杆顶针顶杆照片
 台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。
把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。

台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损

台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等
本款推杆为欧洲标准台阶推杆 -相当于SKD61+氮化处理/自由指定型-

自由指定型:指产品的直径和长度均可自由指定尺寸

SKD61属合金工具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的X40CrMoV51,美国的H13。
产品特点
●自由指定型
自由指定型推杆是指推杆的轴径和全长尺寸由客户指定而制作的产品。
此类推杆同样也能大幅缩短客户因调整推杆全长尺寸的麻烦和时间,从而缩短模具生产的周期。
米思米台阶推杆顶针顶杆照片

氮化:氮化是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合形成硬化层。

氮化深度:是指氮化处理后硬化层的深度。米思米塑模用推杆900HV~的硬度的氮化深度为0.003mm~0.008mm左右(参考值),钢材与氮化合后硬度提高的深度为距表面1mm左右
米思米台阶推杆顶针顶杆照片
使用案例
标准孔加工范例

米思米台阶推杆顶针顶杆标准孔加工图
轴径公差的选择方法

推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。
为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。
可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,
缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
米思米台阶推杆顶针顶杆使用案例图
型号交期
米思米台阶推杆顶针顶杆型号订购图
注意事项
杆径精度保证范围
米思米台阶推杆顶针顶杆轴径精度保证范围图
X1 max = 40
d1= d
相关产品
尺寸图
米思米台阶推杆顶针顶杆尺寸图
材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
   材料:40~45HRC
规格表
米思米台阶推杆顶针顶杆型号订购图

HTPg6型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
TypeD
31.5-0.002
-0.008
D-ENSF1.540.00~200.000.80~1.40N≥15

15≤(L-N)≤150
42240.00~300.000.80~1.90
52.50.80~2.40
63340.00~400.001.00~2.90
肩部有时会有氮化痕迹因为氮化处理在P寸加工后进行。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗,以增加杆的强度。台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 欧洲标准台阶推杆 -相当于SKD61+氮化处理/自由指定型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页