欧洲标准直推杆 -相当于SKD61-轴径 全长指定型-
商品
评价
详情
  • 欧洲标准直推杆 -相当于SKD61-轴径 全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧洲标准直推杆 -相当于SKD61-轴径 全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米推杆顶针顶杆照片 推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为欧洲标准直推杆 -相当于SKD61-轴径·全长指定型-

轴径·全长指定型:指产品的直径和长度均可自由指定尺寸

SKD61属合金工具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的X40CrMoV51,美国的H13。
产品特点
●轴径·全长指定型
轴径指定、全长指定型推杆是指推杆的轴径和全长尺寸由客户指定而制作的产品。
此类推杆同样也能大幅缩短客户因调整推杆全长尺寸的麻烦和时间,从而缩短模具生产的周期。
米思米标准推杆顶针顶杆照片
使用案例
标准孔加工范例 轴径公差的选择方法
米思米推杆顶针顶杆标准孔加工图 推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。
为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。
可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大住宿压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
 
米思米推杆顶针顶杆使用案例图
型号交期
米思米推杆顶针顶杆型号订购图
注意事项
轴径精度保证范围
米思米推杆顶针顶杆轴径精度保证范围图
X1 max = 40
p1= p
相关产品
尺寸图
米思米推杆顶针顶杆尺寸图
材质 相当于SKD61
硬度 50~55HRC
规格表
米思米推杆顶针顶杆型号订购图

HTPg6型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
TypeNo.
2.51.2-0.002
-0.008
D-EPDB1100.00~200.000.50~1.00
31.51.51.01~1.50
422100.00~315.001.51~2.00
52.52.01~2.50
6332.51~3.00
7-0.004
-0.012
3.53.01~3.50
84100.00~500.003.51~4.00
4.5100.00~250.004.01~4.50
105100.00~400.004.51~5.00
5.5100.00~200.005.01~5.50
1256100.00~1000.005.51~6.00
-0.005
-0.014
6.5100.00~250.006.01~6.50
148100.00~1000.006.51~8.00
16108.01~10.00
187-0.006
-0.017
1210.01~12.00
221612.01~16.00
268-0.007
-0.020
2016.01~20.00
321025100.00~500.0020.01~25.00
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
本款直推杆使用时有什么需要注意的地方?
直推杆有轴径精度和硬度保证范围,请测量和使用时务必注意此情况。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 直推杆 > 无前端加工 > 欧洲标准直推杆 -相当于SKD61-轴径 全长指定型-