H | T | Pg6 | 型号 | L 指定单位0.01mm | |
Type | P | ||||
2.5 | 1.2 | -0.002 -0.008 | D-EPD-L | 1 | 100.00~200.00 |
3 | 1.5 | 1.5 | |||
4 | 2 | 2 | 100.00~315.00 | ||
5 | 2.5 | ||||
6 | 3 | 3 | |||
7 | -0.004 -0.012 | 3.5 | |||
8 | 4 | 100.00~500.00 | |||
4.5 | 100.00~250.00 | ||||
10 | 5 | 100.00~400.00 | |||
5.5 | 100.00~200.00 | ||||
12 | 5 | 6 | 100.00~1000.00 | ||
-0.005 -0.014 | 6.5 | 100.00~250.00 | |||
14 | 8 | 100.00~1000.00 | |||
16 | 10 | ||||
18 | 7 | -0.006 -0.017 | 12 | ||
22 | 16 | ||||
26 | 8 | -0.007 -0.020 | 20 | ||
32 | 10 | 25 | 100.00~500.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|