使用前 | 使用后 |
金属板存在普通聚乙烯膜中 | 金属板采用VCI膜防护 |
仅用于包装清洁干燥零件。 | 处理金属零件时始终戴上清洁干燥的手套,从而防止留下指印腐蚀。 | 包装时零件温度应接近室温,以避免水汽凝结。 | 用胶带、热封、拉链或利用折叠的方式密封包装。每次使用后再次封装。 | 在大而紧密或多层包装中插入防锈材料作为补充防护。 | 避免直接接触金属、木材、纸张或硬纸板(水源与酸源)。 |
价格说明
型号 | 颜色 | 横向 mm | 纵向 mm | 厚度 mm | 包装规格 |
M-RTPF2030 | 黄色 | 300 | 200 | 0.1 | 1包(100个) |
M-RTPF3040 | 黄色 | 400 | 300 |
型号 | 颜色 | 横向 mm | 纵向 mm | 厚度 mm | 包装规格 |
PACK-M-RTPF2030 | 黄色 | 300 | 200 | 0.1 | 25包(2500个) |
PACK-M-RTPF3040 | 黄色 | 400 | 300 | 5包(500个) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|