型号 | - | 螺纹孔 | - | A |
8PACK-MAP | - | M12 | - | 100 |
7 | 天发货 |
模具压板(8个装) | ||||
型号: MEC-L |
价格说明
材质(主体) | 表面处理 |
合金工具钢 | 喷涂 |
型号 | 螺纹孔 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | 装夹高度范围 | 扳手最大扭力(kg) |
8PACK-MAP | M12 | 100 | 45 | 53 | 50 | 60 | 4 | 15 | 10~35 | 25 |
M16 | 110 | 56 | 55 | 52 | 64 | 4 | 21 | 15~45 | 30 | |
130 | 64 | 60 | 72 | 83 | 5 | 22 | 15~50 | 35 | ||
150 | 75 | 66 | 82 | 98 | 5 | 24 | 15~55 | 35 | ||
M20 | 180 | 80 | 78 | 100 | 114 | 5 | 26 | 20~55 | 45 | |
200 | 86 | 76 | 105 | 120 | 6 | 26 | 20~60 | 50 | ||
M24 | 220 | 105 | 92 | 120 | 140 | 6 | 30 | 20~65 | 70 | |
240 | 110 | 96 | 116 | 140 | 6 | 35 | 20~70 | 75 | ||
M30 | 250 | 115 | 105 | 120 | 146 | 7 | 40 | 20~75 | 80 | |
270 | 127 | 108 | 140 | 170 | 7 | 43 | 20~85 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|