• 机筒刷(黄铜)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

机筒刷(黄铜)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品特点
■用途 清洁机筒时使用。
·用于清洁完成硬化处理后的机筒。
·成形机机筒清洗专用,不易损伤油缸内壁。
订货范例
型号
4PACK-M-SB-19
发货日
11天发货
上海·广州发货
相关产品
加长杆 刻印电极 -圆型- 机筒刷(碳素钢)(4个装)
加长杆-相关图片 刻印电极 -圆型--相关图片 机筒刷(碳素钢)(4个装)-相关图片
型号: M-WES-G 型号: EMLM 型号: 4PACK-M-SC-18

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格概述材质:黄铜
规格概述-机筒刷(黄铜)(4个装)
规格表
刷毛直径(φ)全长(mm)刷长(mm)轴径(φ)型号
Type刷头直径
0.252001206.4(1/4NPT)4PACK-M-SB19
25
0.332
38
45
50
54
57
64
70
76
83
89
95
102
0.46114
133
152
规格概述请选择刷径与油缸内径相同的型号,标示的刷径在制作时会略大0.1~0.2mm。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页