耐高温手套
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
耐高温手套
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品特点
■用途 高温作业时使用
订货范例
型号
2PACK-HG 1
发货日
5
天发货
上海·广州发货
相关产品
不锈钢丝网
加长杆
机筒刷(碳素钢)(4个装)
型号:
M-RSG
型号:
M-WES-G
型号:
4PACK-M-SC-18
尺寸图
材质
材质
材质
隔热棉毛圈布
凯夫拉纤维
对位芳纶纤维
规格表
耐热温度
型号
特点
Type
No.
~250℃
*2PACK-HG
1
柔软舒适,佩戴灵活。
~350℃
*2PACK-HG
2
同时具备防切割功能。
~500℃
HG
3
掌部叠加对位芳纶密织毡材料,加强防护和提高耐磨损性。
*两副起售。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
注塑成形用商品
>
注塑成形现场工具
>
螺杆/机筒保养工具
>
耐高温手套
您还有
2
项规格未选
耐高温手套
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714919461967
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714919461967