型号 | ![]() | ![]() | 使用温度范围 (℃) | 色 |
10PACK-MVSHA | 硅橡胶 | 50~55 | -40~+220 | 半透明 |
10PACK-MVSHB | 50 | |||
10PACK-MVSHC | 50~55 |
硅胶 (半透明) | 硅胶 (茶色) | 聚氨酯 (乳白色) | 丁晴橡胶 (绿色) | 无痕橡胶 (蓝色) | ||
特性 | 耐热温度 | -60~250 | -60~250 | -20~75 | -30~85 | -10~140 |
硬度 | 54~80 | 54~80 | 55 | 50 | 60 | |
材質 | 不留吸盘印 | × | × | × | ○ | ○ |
食品 | ×/○ | ×/○ | × | × | × | |
食品包装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
油污性 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
重负荷强度 | △ | △ | ○ | × | △ | |
防止静电 | △ | △ | × | × | × | |
粗糙表面 | × | × | ○ | × | × | |
镜面表面 | × | × | ○ | × | × | |
耐酒精 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
耐酸度 | △ | △ | × | △ | × |
价格说明
型号 | No. | 垂直工作(N) | 水平工作(N) | A | B | D | H | 图号 | 适用金具型号 | |
10PACK-MVSHA | S2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2 | 7 | 11 | 13 | ① | 4PACK-MVFS 4PACK-MVFST |
S4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 4 | 7 | 11 | 15 | |||
S6 | 1 | 0.9 | 0.3 | 6 | 7 | 11 | 11 | |||
S8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 8 | 7 | 11 | 11 | |||
S10 | 1 | 1.6 | 0.8 | 10 | 7 | 11 | 11 | |||
S12 | 1 | 2.0 | 1.5 | 12 | 7 | 11 | 11 | ② | ||
S15 | 1 | 3.7 | 1.8 | 15 | 7 | 11 | 13 | |||
S20 | 1 | 6.1 | 3.0 | 20 | 7 | 12 | 13 | |||
S25 | 1 | 9.4 | 4.7 | 25 | 7 | 11 | 13 | |||
S30 | 1 | 15.9 | 7.9 | 30 | 7 | 13 | 12 | |||
M4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 4 | 11 | 15 | 14 | ③ | 4PACK-MVFM 4PACK-MVFMT | |
M6 | 1 | 0.9 | 0.3 | 6 | 11 | 15 | 15 | |||
M8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 8 | 11 | 15 | 15 | |||
M10 | 1 | 1.6 | 0.8 | 10 | 11 | 15 | 15 | |||
M12 | 1 | 2.0 | 1.5 | 12 | 11 | 15 | 15 | ④ | ||
M15 | 1 | 3.7 | 1.8 | 15 | 11 | 16 | 15.5 | |||
M20 | 1 | 6.1 | 3.0 | 20 | 11 | 16 | 15.5 | |||
M25 | 1 | 9.4 | 4.7 | 25 | 11 | 15 | 15 | |||
M30 | 1 | 15.9 | 7.9 | 30 | 11 | 16 | 15 | |||
M40 | 1 | 26.7 | 13.4 | 40 | 11 | 17 | 16 | |||
M50 | 1 | 38.3 | 19.1 | 50 | 11 | 20 | 15 | |||
10PACK-MVSHB | S4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 4 | 7 | 12 | 15 | ⑤ | 4PACK-MVFS 4PACK-MVFST |
S6 | 2 | 0.5 | 0.2 | 6 | 7 | 12 | 15 | |||
S8 | 2 | 1.2 | 0.7 | 8 | 7 | 12 | 15 | |||
S10 | 2 | 1.7 | 0.9 | 10 | 7 | 12 | 15 | |||
S12 | 2 | 2.5 | 1.3 | 12 | 7 | 12 | 15 | |||
S15 | 2 | 2.7 | 1.3 | 15 | 7 | 15 | 18 | |||
S20 | 2 | 5.6 | 2.8 | 20 | 7 | 15 | 18 | |||
S25 | 2 | 7.9 | 4.0 | 25 | 7 | 15 | 17.5 | ⑥ | ||
S30 | 2 | 12 | 6 | 30 | 7 | 15 | 17.5 | |||
M6 | 2 | 0.5 | 0.2 | 6 | 11 | 15 | 18 | ⑦ | 4PACK-MVFM 4PACK-MVFMT | |
M8 | 2 | 1.2 | 0.7 | 8 | 11 | 15 | 17 | |||
M10 | 2 | 1.7 | 0.9 | 10 | 11 | 15 | 17 | |||
M12 | 2 | 2.5 | 1.3 | 12 | 11 | 15 | 17 | |||
M15 | 2 | 2.7 | 1.3 | 15 | 11 | 15 | 18 | |||
M20 | 2 | 5.6 | 2.8 | 20 | 11 | 15 | 18 | |||
M25 | 2 | 7.9 | 4.0 | 25 | 11 | 15 | 18 | |||
M30 | 2 | 12 | 6 | 30 | 11 | 18 | 19 | ⑧ | ||
M35 | 2 | 13.9 | 6.9 | 35 | 11 | 18 | 19 | |||
M40 | 2 | 20.2 | 10.1 | 40 | 11 | 23 | 22 | |||
M50 | 2 | 40 | 20 | 50 | 11 | 24 | 24 | |||
10PACK-MVSHC | S6 | 3 | 0.5 | - | 6 | 7 | 10 | 15 | ⑨ | 4PACK-MVFS 4PACK-MVFST |
S8 | 3 | 1.0 | - | 8 | 7 | 10 | 15 | |||
S10 | 3 | 1.5 | - | 10 | 7 | 10 | 15 | ⑩ | ||
S12 | 3 | 2.8 | - | 12 | 7 | 10 | 15 | |||
S15 | 3 | 3.0 | - | 15 | 7 | 10 | 16 | |||
M8 | 3 | 1.0 | - | 8 | 11 | 15 | 20 | ⑪ | 4PACK-MVFM 4PACK-MVFMT | |
M10 | 3 | 1.5 | - | 10 | 11 | 15 | 24 | |||
M12 | 3 | 2.8 | - | 12 | 11 | 15 | 24 | |||
M15 | 3 | 3.0 | - | 15 | 11 | 15 | 24 | |||
M20 | 3 | 4.6 | - | 20 | 11 | 15 | 25 | |||
M25 | 3 | 6.5 | - | 25 | 11 | 17 | 29 | |||
M30 | 3 | 12.1 | - | 30 | 11 | 17 | 35 | |||
M40 | 3 | 20.5 | - | 40 | 11 | 20 | 45 | ⑫ | ||
M50 | 3 | 25 | - | 50 | 11 | 20 | 43 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|