产品概述
水口夹具是用于在注塑模具产品在完成注塑开模后,通过压缩空气闭合其前端夹片,将水口部分夹紧取出的机械手夹具气动零件。
常用的水口夹具类型主要是无传感器型及带传感器型两大类。

无传感器型

带传感器型
产品特点
● 采用超硬铝材料,产品自重轻、刚性好、寿命长、可满足不同工作环境需求
● 可用自带螺丝过孔固定,也可用固定支架固定,可灵活使用、安装方便
规格概述
■水口夹具传感器类型NPN与PNP两种输出接线方式的说明如下:

使用案例
型号交期
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图

|
|
MGRY | - (无) N (NPN开关) P (PNP开关) | A B | 20 | 80 | 无 | 118 | 33 | 0-24 | M17×1 | M5 | M5 | 30 | 25 | 12 | 37 | 112 |
有 | 49 | 137 |

此商品为产品夹具取放功能组件,配套固定件的安装使用,与其他商品有不能组装的情况,请注意。

紧固时,缝隙控制在1mm以下。

表面处理为阳极氧化,图片与实物可能会有颜色差异。

N处螺纹孔需链接Φ4气管。