产品概述
手动快速交换模块,是注塑机切换生产模具时,可快速更换取出产品所需机械手末端夹具(EOAT),并可集成夹具端带感应零件的信号及各零件气路的夹具零件。
同机台生产模具切换时,同时需切换机械手端会遇到的问题点:
1)机械手夹具更换后,由于定位精度不高需要重新调试夹具,生产前准备周期过长
2)所有的气管及带传感器的夹具零件全部要重新接连,耗时耗力
产品特点
寿命长,阳极氧化表面处理。
紧固时,缝隙控制在1mm以下。
规格概述
|
MQCS-R-60 | 70 | 148 |
MQCS-G-60 | 70 | 79 |
●MQCS-R-60与MQC-G-60配套使用
●负载重量包括MQCS-R-60与MQC-G-60组合后重量
此商品配套夹具与机械手(机器人)快速切换安装的使用,与其他商品有不能组装的情况,请注意。
使用案例
型号交期
相关产品
●与夹具侧配套的机械手侧快换、固定板及信号集成模块的型号如下: