型号 | - | D1 |
MGFA | - | 14 |
5 | 天发货 |
定位销 -带拉拔螺纹p6型-【模具用标准零件】 | 双气缸联动针夹 | 限位夹 -柱状- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MST | 型号: MGN-2010 | 型号: D-SLMS5130-13 |
型号 | D1 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | M |
MGFA | 14 | 14 | 14 | 10.5 | 49.5 | 5.5 | 13.5 | 4.5 | 74 | 12 | M12×1 |
20 | 20 | 20.5 | 9 | 76.5 | 8 | 20.2 | 6 | 106 | 17 | M17×1 | |
30 | 30 | 30 | 12 | 111 | 11 | 30.5 | 8 | 153 | 27 | M27×1 |
型号 | D1 | 压力范围 | 温度范围 | 行程 | 活塞孔 | 6bar压力下的关闭扭矩 | 循环空气消耗量 | 重量(g) |
MGFA | 14 | 2.5~8bar | -10~70℃ | 35° | 10mm | 26N · cm | 0.4cm³ | 25 |
20 | 16mm | 100N · cm | 1.24cm³ | 65 | ||||
30 | 25mm | 430N · cm | 4.56cm³ | 206 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|