型号 | - | D1 | - | F |
MSMBG | - | 10 | - | 10 |
5 | 天发货 |
型材(4个装) | 固定支架-固定支架(含T型螺母) | 固定支架 -固定支架(含T型螺母) 螺牙型- | ||
型号: 4PACK-MPEP | 型号: MSMBB | 型号: MSMBF |
型号 | D1 | F | A | B | C | D | E | G | H | M | 重量(g) | 配套T型螺母型号 |
MSMBG | 10 | 10 | 43 | 20 | 16 | 4.2 | 38 | 8 | 4.5 | 8 | 20 | MPTN4-8 |
10 | 14 | 49 | 20 | 16 | 4.2 | 44 | 8 | 4.5 | 8 | 21 | MPTN4-8 | |
12 | 10 | 43 | 20.5 | 16 | 4.2 | 38 | 8 | 4.5 | 8 | 22 | MPTN4-8 | |
12 | 14 | 50 | 20.5 | 16 | 4.2 | 45 | 8 | 4.5 | 8 | 10 | MPTN4-8 | |
14 | 14 | 52.1 | 25 | 20 | 5.2 | 46 | 12 | 6 | 10 | 34 | MPTN5-10 | |
20 | 14 | 57.1 | 30 | 25 | 5.2 | 51.5 | 12 | 6.2 | 15 | 45 | MPTN5-15 | |
20 | 22 | 74.1 | 30 | 25 | 5.2 | 68 | 12 | 6 | 15 | 48 | MPTN5-15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|