型号 | D | F | A1 | A2 | B | E | F | 重量(g) |
MSVE | 10 | 30 | M5 | M5 | 11 | 6 | 16 | 10 |
10 | 60 | M5 | M5 | 11 | 6 | 16 | 13 | |
10 | 90 | M5 | M5 | 11 | 6 | 16 | 17 | |
12 | 30 | M5 | M5 | 13 | 7 | 17 | 12 | |
12 | 60 | M5 | M5 | 13 | 7 | 17 | 15 | |
12 | 90 | M5 | M5 | 13 | 7 | 17 | 19 | |
14 | 40 | G1/8 | G1/8 | 15 | 8 | 22 | 17 | |
14 | 80 | G1/8 | G1/8 | 15 | 8 | 22 | 25 | |
14 | 120 | G1/8 | G1/8 | 15 | 8 | 22 | 32 | |
20 | 50 | G1/8 | G1/8 | 20 | 8 | 23 | 40 | |
20 | 100 | G1/8 | G1/8 | 20 | 8 | 23 | 60 | |
20 | 150 | G1/8 | G1/8 | 20 | 8 | 23 | 75 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|