型号 | - | D1 | - | B | - | C |
MSCA | - | 10 | - | 10 | - | 30 |
5 | 天发货 |
定位销 -直杆型/带拉拔螺纹h7型-【模具用标准零件】 | 圆线螺旋弹簧 -WY(75%压缩量)- | 自润滑滑板 -自润滑薄型滑板- 铜合金5mm型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MSSH2-6 | 型号: WY | 型号: UTW |
型号 | D1 | B | C | D | F | G | 重量(g) |
MSCA | 10 | 10 | 30 | 14 | 19 | 19 | 10 |
10 | 10 | 60 | 14 | 19 | 19 | 15 | |
10 | 10 | 90 | 14 | 19 | 19 | 20 | |
12 | 12 | 30 | 19 | 21 | 21 | 13 | |
12 | 12 | 60 | 19 | 21 | 21 | 18 | |
12 | 12 | 90 | 19 | 21 | 21 | 23 | |
14 | 14 | 40 | 18 | 26 | 24 | 20 | |
14 | 14 | 80 | 18 | 26 | 24 | 30 | |
14 | 14 | 120 | 18 | 26 | 24 | 40 | |
20 | 20 | 50 | 25 | 32 | 32 | 45 | |
20 | 20 | 100 | 25 | 32 | 32 | 70 | |
20 | 20 | 150 | 25 | 32 | 32 | 105 | |
30 | 30 | 80 | 40 | 44 | 46 | 170 | |
30 | 30 | 140 | 40 | 44 | 46 | 230 | |
30 | 30 | 200 | 40 | 44 | 46 | 300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|