支架 -旋转支架 螺牙型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
支架 -旋转支架 螺牙型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号
-
D1
-
D
MSMCR
-
8
-
M10
发货日
5
天发货
上海·广州发货
使用案例
相关产品
支架-旋转支架
支架 -旋转支架 直角型-
剪刀180°旋转器
型号:
MSMBR
型号:
MSMDR-8-8
型号:
MSCE
尺寸图
材质:铝制品
表面处理:阳极氧化
规格表
型号
D1
D
A
B
C
E
F
M
重量(g)
MSMCR
8
M10
26.5
14
14
11.5
19
M4
6
12
M12
33.5
16
16
13.5
23.5
M4
12
此商品配套钢棒的固定安装及其零部件使用,与其他商品有不能组装的情况,请注意。
和钢棒紧固时,缝隙控制在1mm以下。
表面处理为阳极氧化,图片与实物可能会有颜色差异。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
注塑成形用商品
>
吸着关联部品
>
角度调整支架
>
支架 -旋转支架 螺牙型-
您还有
2
项规格未选
支架 -旋转支架 螺牙型-
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740204004476
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204004476