型号 | - | L |
C-SCH2 | - | 50 |
7 | 天发货 |
循环冷却接头 | 高压点冷管 -O型圈式- | 整体型止水栓专用工具 | ||
型号: DCJK1 | 型号: C-JCA | 型号: JWPK3 |
型号 | 水管 | A | B | C | E | F | G | H | ||||
Type | No. | L指定单位1mm | 连接尺寸P | 外径φD | 内径φd | |||||||
C-SCH | 2 | 20~500 | PT1/4 | 6 | 5.4 | 10 | 4 | 17 | 10 | 14 | 6 | 32 |
3 | PT3/8 | 8 | 7 | 14 | 6 | 19 | 12 | 14 | 8 | 34 | ||
4 | PT1/2 | 12 | 10 | 18 | 8 | 22 | 14 | 16 | 12 | 38 | ||
6 | PT3/4 | 14 | 12 | 23.5 | 10 | 22 | 14 | 16 | 14 | 38 | ||
8 | PT1 | 18 | 17 | 30 | 12 | 30 | 20 | 20 | 16 | 48 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|