• 压铸用耐高温保护套
  • 压铸用耐高温保护套
  • 压铸用耐高温保护套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压铸用耐高温保护套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
耐高温保护套以高膨松性玻璃纤维所制成并覆以厚实的氧化铁红硅胶。
功能作用:使用耐高温保护套保护水管、油管、电线、信号线等易损坏部品和管道。
材质:玻璃纤维+硅橡胶
工作温度:-60℃~380℃
耐击穿电压:10KV~30KV
管筒式耐高温保护套式样
剖分式耐高温保护套式样
产品特点
型号使用范例产品特点
C-TPSLG
(管筒式)
管筒式耐高温保护套水管保护管筒式耐高温保护套电线保护1.抗老化性能优异;
2.防火、阻燃、隔热、绝缘性能高;
3.适用于工作环境恶劣场合保护水管、油管、电线、信号线等易损坏部品和管道。
C-TPSLP
(剖分式)
剖分式耐高温保护套水管保护剖分式耐高温保护套电线保护1.拆装方便,无需停用设备、拆卸管路和电线等,即可实现更换保护套工作。
2.可根据管路或电线适当的调整尺寸,确保密合和结构的完整性。
规格概述
C-TPSLG及C-TPSLP耐高温软管选型表
型号套管内径
(mm)
长度(m)内径公差壁厚及公差
type
C-TPSLG
( 管筒式)
C-TPSLP
( 剖分式)
610
20
50
100
± 0.32.5± 0.2
8
10
12± 0.43.0 ± 0.3
15
20± 0.83.5± 0.4
25
30
35± 1.03.8± 0.5
45
50
使用案例
根据客户不同的现场情况及使用要求可使用不同款式的耐高温保护套。
耐高温保护套
(管筒式)
耐高温保护套
(管筒式)
将水管、油管穿入保护套内将电线穿入保护套内将保护套包裹住水管、油管将保护套包裹住电线
管筒式耐高温保护套水管保护使用说明管筒式耐高温保护套电线保护使用说明剖分式耐高温保护套水管保护使用说明剖分式耐高温保护套电线保护使用说明
注意事项
*耐高温保护套只用于保护管路,不能单独用于通水、通油。
*现场更换保护套时(剖分式)务必确保设备及其周边环境安全情况下进行,避免安全事故发生。
*请在规定的工作温度范围内使用。
相关产品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
剖分式耐高温保护套如何包裹管材?
将剖分式耐高温保护套缠绕在所要保护的管路或电线上,然后用产品自带魔术贴固定。
超出目录选型范围是否可购买?
可以,如有定制需求,请上米思米官网(https://www.misumi.com.cn)或拨打TEL: 021-6710-8701电话咨询
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页