型号 | - | L |
C-TETU 424 | - | 300 |
5 | 天发货 |
压铸用直推管 -SKD61+氮化处理- | 分流锥冷却管 | 精密级压铸模用型芯 -SKD61+氮化/轴径(P)指定- | ||
型号: DESL | 型号: C-SCH | 型号: DPB |
型号 | 温度 | ||||
20℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ | 90℃ | |
C-TETU424 | 6.53 | 5.78 | 4.78 | 4.13 | 3.34 |
C-TETU640 | 5.58 | 4.83 | 3.94 | 3.34 | 2.58 |
C-TETU860 | 3.89 | 3.4 | 2.88 | 2.12 | 2.01 |
软管外径 | 软管内径 | 最小弯曲半径 | 颜色 | 型号 | 全长L(m) | |
Type | No. | |||||
4 | 2.4 | 18 | W(乳白色) | C-TETU | 424 | 100 300 500 |
6 | 4 | 20 | 640 | |||
8 | 6 | 22 | 860 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|