高压点冷管 -O型圈式-
商品
评价
详情
  • 高压点冷管 -O型圈式-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高压点冷管 -O型圈式-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
在压铸模具生产过程中,模具的温度是影响产品质量的一个关键因素,通过对模具冷却系统合理排布,并配合先进的冷却设备,模具各区域的冷却温度、流量、是完全可以被现场人员实时控制的。
高压点冷管是针对压铸深腔特征进行瞬间局部冷却,从而解决原本冷却水路无法到达的热量集中区域的快速冷却,实现模具温度热平衡,提高良品率。
产品特点
*提高模具整体热平衡,降低产品变形风险。
*通过降低开模时温度,防止了产品粘膜发生。
*加速金属液的补缩,减少缩孔的形成。
*通过合理排布点冷管,加速模具及产品的冷却,从而减少内部发生缩孔可能性。
*本型号点冷管安装更快捷,并且适用于Ф2.5-Ф15大孔径水孔。
规格概述
底座材质型号尺寸图
黄铜
(内管可拆)
C-JCAC-JCA
不锈钢
(整体焊接)
C-JCHC-JCH
C-JCKC-JCK
C-JCNC-JCN
使用案例
安装方式
高压点冷管进出水头部需预留足够的拆装空间与模具配合的喷水管部分,回水截面积应大于进水截面积。
安装实例
注意事项
 因中心通水管孔径较细,冷却水中所带有的夹杂物有发生堵塞的可能性。
O型圈安装结构的高压点冷管,需要安装挡板,否则将出现高压点冷管脱落。
O型圈安装结构的高压点冷管,拆装时需避免O型圈损伤,否则可能出现漏水。
产品内部密封圈材质氟橡胶(耐热温度200℃)。
使用最大压力:2MPa,流体温度180℃以下。
相关产品
高压点冷管可以安装于型芯、模芯,配合米思米高压点冷机使用效果更佳。
高压点冷机
高压点冷机
尺寸图
尺寸图
规格表
底座形式安装方式参考模具联结尺寸规格型号指定单位1mm内管AKH外管
TypeNO.LG
G<L
外径ФN内径Фn外径ФD内径Фd
固定式O型圈式Ф6.3C-JCA620~150020~10001.20.8-PT1/8-63
1.81.4
Ф8.2885.2
2.52.1
Ф1010106.2
32.6
C-JCH643.41720
Ф118
Ф131065.41930149
Ф181287221712
Ф10C-JCK6---17106.2
Ф118
Ф131019149
Ф1812221712
Ф11C-JCN624PT1/4106.2
Ф138149
Ф1810291712
Ф22122216
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
点冷管产品是否必须配备点冷机使用?
因点冷管中心水管直径较细,为实现高压,快速冷却建议搭配点冷机使用。可实现分水路实时压力流速监控。详见官网https://www.misumi.com.cn
此规格点冷管如何安装?
需要在模具模仁或型芯处设置相应水孔,并在其相对位置设计相应避空孔位。
需要注意一定预留足够拆装空间,回水截面积大于进水截面积。
关于详细安装方式请参考商品详情页。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页