型号 | - | L | - | P |
C-DEPL 5 | - | 270.50 | ||
C-DEPB 4 | - | 268.30 | - | P3.53 |
7 | 天发货 |
9 | 天发货 |
精密级压铸模用型芯 -SKD61+氮化/轴径(P)指定- | 拉料销 -直杆/前端锐边/标准肩径/L・P・Y・B尺寸指定- | 刻印直型芯 -凹字刻印- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: DPB | 型号: RLREB | 型号: CPH□M |
型号 | 肩部厚度 | L公差 | 表面粗糙度Ra | |
L≤500 | L>500 | |||
C-DEPL (全长指定型) | 10mm (T10) | +0.05 0 | +0.5 0 | ![]() |
C-DEPB(轴径·全长指定型) |
H | 型号 | L | ||
Type | P | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | |
8 | C-DEPL | 4 | 50.00~500.00 | 500.1~ 600.0 |
9 | 5 | |||
10 | 6 | 500.1~ 700.0 | ||
11 | 7 | 500.1~ 800.0 | ||
13 | 8 | |||
15 | 10 | |||
17 | 12 | 500.1~1000.0 | ||
20 | 15 | |||
25 | 20 | |||
![]() |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | |
Type | No. | |||
8 | C-DEPB | 4 | 50.00~300.00 | 3.00~ 3.99 |
9 | 5 | 4.00~ 4.99 | ||
10 | 6 | 5.00~ 5.99 | ||
11 | 7 | 6.00~ 6.99 | ||
13 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||
15 | 10 | 8.00~ 9.99 | ||
17 | 12 | 10.00~11.99 | ||
20 | 15 | 12.00~14.99 | ||
25 | 20 | 15.00~19.99 | ||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|