型号 | - | L |
C-DEP 6 | - | 300 |
7 | 天发货 |
压铸模用台阶推杆 -SKD61+氮化/前端直径・全长指定- | 压铸用直推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/全长指定- | ||
型号: DESF | 型号: C-DEPB | 型号: EPHR-L |
型号 | 肩部厚度 | L公差 |
C-DEP(标准规格) | 10mm (T10) | +5 +0.1 |
H | 型号 | L (选择) | |||||||||||||
Type | P | ||||||||||||||
8 | C-DEP | 4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
9 | 5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |||||
10 | 6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
11 | 7 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
13 | 8 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
15 | 10 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
17 | 12 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||
20 | 15 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
25 | 20 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|