H | T | Pg6 | 型号 | L 选择 | |
Type | P | ||||
2.5 | 1.2 | -0.002 -0.008 | D-EPN | 1 | 100 125 160 200 |
1.1 | 100 125 160 200 | ||||
1.2 | 100 125 160 200 | ||||
3 | 1.5 | 1.5 | 100 125 160 200 250 | ||
4 | 3 | 2 | 100 125 160 200 250 315 | ||
5 | 2.5 | 100 125 160 200 250 315 | |||
6 | 3 | 100 125 160 200 250 315 400 | |||
7 | -0.004 -0.012 | 3.5 | 100 125 160 200 250 315 | ||
8 | 4 | 100 125 160 200 250 315 400 500 | |||
4.5 | 100 125 160 200 250 315 | ||||
10 | 5 | 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 | |||
5.5 | 100 125 160 200 | ||||
12 | 5 | 6 | 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 | ||
-0.005 -0.014 | 6.5 | 100 125 160 200 250 315 400 | |||
7 | 100 125 160 200 250 315 400 | ||||
14 | 8 | 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 | |||
9 | 125 160 200 250 315 400 | ||||
16 | 10 | 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 | |||
18 | 7 | -0.006 -0.017 | 12 | 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 | |
22 | 14 | 125 160 200 250 315 400 | |||
16 | 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 | ||||
24 | 18 | 125 160 200 250 315 400 500 630 | |||
26 | 8 | -0.007 -0.020 | 20 | 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 | |
32 | 10 | 25 | 125 160 200 250 315 400 500 630 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|