• 不锈钢丝网
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

不锈钢丝网

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
  不锈钢丝网是由线状的不锈钢丝编织而成。
  用于清除螺杆上黏着的树脂,亦可清除碳化树脂,有效的提高清洁作业效率。
  无需复杂的机器和设备,只需缠绕在螺杆上使用。需要配合螺杆清洁皂(M-HGMX)一起使用,可将清洁处理时间缩短50%。
 
产品特点
  可以缠绕在螺杆上使用,接触面积比毛刷大,作业效率高。
  在打磨的过程中,可以使螺杆清洁皂 (M-HGMX) 均匀地附着在整个螺杆上。
  具有比铜丝网 (M-RCG) 更强的耐久性。
 
规格概述
型号不锈钢丝直径网眼尺寸产品宽度产品长度材质
M-RSG0.5mm5mm×5mm130mm30m不锈钢
 
使用方法
 
使用案例

STEP1 佩戴耐热手套,从注塑成形机中取出螺杆。

STEP2 将螺杆放在保养作业台上。使用毛刷等工具去除螺杆上可以简单刷掉的树脂。


STEP3 对于黏着在表面无法刷掉的树脂,请将螺杆清洁皂(M-HGMX)适量涂擦在上面。


STEP4 将不锈钢丝网(M-RSG)缠绕在螺杆上约2-3圈,对涂擦有螺杆清洁皂的部位进行抛光打磨。


STEP5 重复STEP3-STEP4,直到将黏着的树脂清除干净。
STEP6 作业后,使用干抹布擦拭螺杆,以免树脂残渣残留。
 
注意事项
1.不适用于完全冷却的螺杆,建议将螺杆温度保持在60-160℃,使螺杆清洁皂熔化,效果更佳。
2.操作时请佩戴耐热手套,防止烫伤。
 
相关产品
1.螺杆清洁皂(M-HGMX)
需要配套使用
2.螺杆固定用滚轮座
用于螺杆的保养、外观确认
3.耐高温手套
高温作业时使用

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
产品是否易断裂?使用寿命多久?
本产品长30米,由不锈钢丝编织而成,无交点焊接,不易断裂。请根据实际所需,剪裁适合的长度进行清洁作业,可多次使用。
可否单独使用不锈钢丝网完成清洁?是否容易损伤螺杆?是否有安全注意事项?
本产品需搭配螺杆清洁皂 (M-HGMX) 一起使用。不易损伤成形机的螺杆,因为清洁作业是在螺杆处于较高温度时进行,请佩戴防护手套进行操作。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选