• 磁力架(圆形)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

磁力架(圆形)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
◆磁力架通过合理分布的磁棒,可以提供高强度的磁场吸引混入注塑材料中的铁粉、铁屑和其他带磁性小片金属,以防止注塑机的损伤和产品的不良的产生。

◆成形水口等废料粉碎后再利用,可提高材料的利用率,降低成本。但粉碎再利用也有弊端,粉碎机中刀片脱落或金属异物将混入成形材料中,将会造成产品不良,损伤螺杆甚至螺杆断裂的严重后果。磁力架运用可有效解决这个问题。
磁力架(圆形) 产品概述
磁力架(圆形) 产品概述


安装磁力架

磁力架(圆形) 产品概述
产品特点
◆使用磁力架回收金属异物,可减少螺杆机筒损伤。

◆磁力架磁场强度高:分离过程快速高效。

◆磁力架材质:由多根高性能磁力棒组合而成。产品小巧轻盈,经久耐用。

◆安装便捷简单:经过特殊的生产制造工艺制作而成,可组合固定,构成磁性过滤架,可直接安装在料头中。
规格概述
•MHR型
推荐料斗规格(Ф)磁铁数(根)段数型号磁力(高斯)温度(℃)
TypeNo.
140以上52MHR13000
6000
200℃以下
200以上72
230以上93

磁力架(圆形) 规格概述

•MATSUI型
推荐料斗规格(Ф)磁铁数(根)型号磁力(高斯)温度(℃)
TypeNo.
140以上3MATSUI55758600080℃以下
562428

磁力架(圆形) 规格概述
使用方法
将磁力架设置在料斗内,当加入树脂材料,即可回收金属异物。
请根据料斗尺寸选择合适的产品规格。
在使用示例图中,针对外形φ300的料斗,使用了MHR3(φ230以上。)
磁力架(圆形) 使用方法
使用案例
磁力架(圆形) 使用案例
注意事项
◆请定期清洁磁力架,否则磁性会下降。
◆请避免接触含盐分的液体。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
•MHR型
磁力架(圆形) 尺寸图
材质 表面:SUS304
    磁铁:FE203 耐热温度:200℃以下

•MATSUI型
磁力架(圆形) 尺寸图
材质表面:SUS304,耐热温度:80°C以下。
磁铁直径φ20mm。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么要选择磁力架?
为降低成形时的总成本,使用粉碎料时,刀片碎片等金属对螺杆的磨损严重,大的金属碎片甚至可以让螺杆断裂。为防止设备的损伤,需要使用磁力架。
为什么选择米思米的磁力架?
米思米磁力架,磁力都在3000高斯以上,跟对应规格料斗从Ø100~305都可以对应。
如何选择合适的磁力架?
根据磁力使用的工况,比如温度等,可以选择不同材质的磁力架使用,并根据放置场所的大小选择与之匹配尺寸的磁力架。
磁力架没有定期清理会怎么样?
磁力架未定期清理,由于磁力架上粘附的金属物质越来越多,使其失去再吸附其他金属物质的效果。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 设备附件 > 磁力架 > 磁力架(圆形)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页