• 模具画像监视器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

模具画像监视器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物照片
模具画像监视构成
画像监视器是对各类注塑机运行情况实时监视、检测和控制的模具保护系统。能够在生产中对模具进行有效监控,防止模具因异常情况损坏,缩短成形循环时间,避免不良品混入。从而避免停机修模,降低生产成本,提高生产效率,保证产品质量。
画像监视器的使用情况:
①、检测产品是否脱模
②、检测产品是否残留定模
当有成型品留定模时,会在动模侧形成空穴,这空穴会被模具监视器觉察并报警。
③、 用于镶件放置检测
当成型中有插件需要放置时,模具监视器会自动检测插件数量及位置是否正确。
④、 用于滑块在位情况检测
合模前检查滑块是否回位。
⑤、 用于减少不必要的顶出次数
有些注塑机有再次顶出功能,模具监视器能配合注塑机的这一功能,来减少顶出次数。我们可以把顶出次数设定为单次或两次(本应该设定为更多次)经过顶出以后仍有未脱落的产品时,模具监视器会发出再次顶出指令,直至完全脱落再进行下一动作。
产品概述
画像监控器优势
使用模具画像监视器的优势
①防止模具损伤
●降低模具维修费用
●防止生产线停止,延期交货

②提高生产线的循环周期
●顶出次数的减少提高周期进而提高生产效率
●NG检测后的成形动作自动复归,实现省人化、无人化

③防止不良品的流出
●监视的同时可以应用于外观检查
●实现高可靠性,稳定品质
产品特点
MISUMI画像监视器有以下优点:
画像监控器特点NG检测时,停止成形动作同时鸣响报警。通报管理者。画像监控器特点10.4寸触摸屏,手持操作便捷。四周防撞角包裹。保护性佳。
画像监控器特点1台设备可以同时使用2个摄像机,从而提高运用范围。画像监控器特点采用嵌入式LNUX系统。无多余后序,处理速度快。
画像监控器特点可用触摸屏设定最多96个监控区域。有多边形及自选区域可供选择画像监控器特点具有远程监控及服务支持功能。
画像监控器特点支持中文/英文两种语言横式画像监控器特点采用130W像素相机及红外光源提高,监测精度&稳定性。
使用案例
画像监视器使用方法
一次监视:
开模后产品未被顶针顶出时的瞬间拍照,确认产品无严重缺陷不良或者另一半模具有无粘模。
二次监视:
在产品被顶针顶出后合模前的拍照,确认模穴内部,模具上有无产品粘模和异物残留,以及顶针和滑块有没有到位。
三次监视:
在镶件放置到位后合模前的拍照,确认镶件是否到位,镶件数目是否正常。
使用方法
模具画像监视器调试流程
模具画像监视器调试流程图
模具画像监视器说明书下载
使用案例
模具作为制造业注塑产品加工最要的成形设备,其质量优劣直接关系到产品质量优劣。并且模具在成本中占较大比重,其使用寿命直接影响产品成本。在成形生产中常常遇到推杆断裂、滑块移位、产品未从模具上正常脱模、产品未填充完全等情况。如未及时发现而继续生产,会造成批次不良品产生,模具撞坏、夹损等问题。
模具画像监视器使用案例 模具画像监视器使用案例
镶件少放检测 产品缺料检测
模具画像监视器使用案例 模具画像监视器使用案例
产品脱模检测 顶针断裂检测
注意事项
1、电源电压的变动范围在10%以内
2、请务必连接地线
3、请勿放置在焊接机附件
4、请勿放置在强磁界中和产生强磁场装置的附件
5、周围温度-10℃~50℃范围内
6、请确认模具面是否有残留成形品后再关模
7、请每月清洁1次以上本体的通孔
8、发生异常情况时,请先手动将成形机设为停止状态,异常处理完后,再进行操作。
尺寸图
画像监视器尺寸图
规格表
标准配件数量
型号No.种类显示屏相机镜头补光灯I/O信号板磁力座相机连接线(3m)数据连接线(5m)
MPM21单相机11111211
22双相机12221421
23三相机13331631
24四相机14441841
模具画像监视器最大可支持四组相机组件。

■单套相机组件
型号No.种类显示屏相机镜头补光灯I/O信号板磁力座相机连接线(3m)数据连接线(5m)
MPMC1相机组件11121
 
■模具画像监视器参数
显示屏13.3寸
操作方式触摸式
显示屏接口方式EDP
外观尺寸350×218×36mm
监测次数3
监测可选区域100
相机端口2
相机类型数字式
检测速度0.01s
安装方式磁铁吸附式
工作环境-10℃~50℃
功率24W
电源电压24V
重量2.2kg
■配件参数
相机分辨率1920×1080
相机像素值(dpi)200W
电源电压DC24V
传感器类型CMOS
功耗5W
重量70g
补光灯输入电压DC24V
功率8W
重量300g
镜头规格焦距7mm(W)~36mm(T)±5%
光圈F2.8-C±5%
成像靶面1/1.8"(φ≥8.8mm)
接口C(无转向结构)±0.02mm
光学总长φ37×58.5mm
重量107g±10%
控制方式变倍:手动
聚焦:手动
光圈:自动
关于此商品的常见问题 (FAQ)
模具监视器是怎样保护模具的?
我们产品采用工业相机对模穴进行抓拍,主机收到图像数据后进行图像比对。当系统根据预设的参数判断异常时,视觉系统发出报警信号,阻止合模。
外界光线会不会对使用有影响?相机像素是多少?
我们的画像监视器配有红外光源,相机有安装滤光镜片,除太阳光之外,其它光线都没有影响。相机的像素为130万,镜头为300万像素。
注塑机开模位置不准,而且环境很差,灰尘多,这种情况能不能检测?
我们用的都是工业配件对环境的要求并不高,但是隔一段时间要用无尘布清洁下镜片;开模位置误差有多大?产品尺寸是多少?具体能否检测要根据产品大小及检测精度来确定。
经常换模具,有些产品要用机械手做全自动,有些产品只能半自动,你们产品在这方面切换麻烦吗?需要改信号吗?还是直接在系统里面可以切换?
我们的画像监视器对于全自动和半自动的切换非常方便,不需要更改信号,也无需重新接线,直接在系统里切换全自动半自动状态就可使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页