产品概述
保温隔热罩,主要使用玻纤针刺毯等良好的隔热材料做成,可将注塑成形机机筒有效包覆,避免表面的热量散失,从而达到注塑成形机电力节能的效果。保温隔热罩还拥有隔热、绝缘、防震、消音、防火阻燃等其它效果。
● 常见问题 注塑成形机是一种重要的塑料加工设备,其加热方式普遍为电热圈加热,通过接触传导方式紧靠在机筒表面内侧的热量才能传导到料筒上,而外侧的热量则大部分散失到空气中,由于注塑机长期处于运转状态,电能消耗极大。同时还存在热传导损失大、升温时间慢、维温效果差、环境温度上升等问题。
● MISUMI注塑成型机电力节能解决方案 通过使用玻璃纤维针制毯等良好的隔热材料做成的保温隔热罩,将注塑成形机机筒有效包覆,避免表面的热量散失,从而达到注塑成形机电力节能的效果。同时还能保障加热器的稳定性,减少发热系统的起动频率,延长加热圈的使用寿命,减少故障,降低了附加损耗
产品特点
● 保温隔热罩的优势
节能 | 提高成型质量 | 提高生产效率 |
| | |
注塑加热器能源 30% | 注塑加热气缸温度 恒定 产品不良率下降 | 操作环境 减少烫伤烧伤风险 |
全体能源 10%~15% | 加热器寿命 延长2倍 | 注塑现场 保持适宜的温度 |
现场冷气空调效率 50% | | |
● 使用玻璃纤维针制毯材质。耐高温,最高可达850℃ | ● 拆装方便,便于机筒日常的维修保养。 |
● 外层为玻璃纤维硅胶涂层布,防油污,防蛀虫,防霉变,表面可擦洗。 | ● 可以反复使用,使用寿命长。 |
● 柔软有韧性,易弯曲包扎。 |
| |
通过使用保温隔热罩:
● 注塑成形机升温时问减少,降低注塑成形机加热器电力损耗。
● 机筒表面温度大幅下降,降低操作员被烫伤的风险。
● 有效降低环境温度,减少制冷设备的使用频率,从而改善员工的工作环境,节约电力。
使用方法
● 保温隔热罩安装方法。
①停机断电,等机筒冷却到常温
②取出机筒上的金属隔热罩
③测量如图所示的机筒长度及周长
★ 感温线和加热圈电线开口需保持在同一侧
● 保温隔热罩安装方法。
1 取出金属隔热罩。
2 打开保溫隔热罩,避开电线开口处包在机筒上
3 调整隔热罩至最佳位置
4 扣上魔术贴回定保温隔热罩
★安装后出现的蒸气为隔热罩自带的温气,干燥后会自行消失
使用案例
● 保温隔热罩使用场景-注塑机机筒
普通加热器防护罩 | MISUMI保温隔热罩 |
| |
● 加热器表面温度210℃ ● 周围温度达到42℃ | ● 加热器表面温度39℃ ● 周围温度达到28℃ | |
需启动冷却降温系统 | 无需启动冷却系统环境温度适宜 |
● 保温隔热罩使用场景-干燥机
| | | 客户安装后,有以下3点优势: 1、节省能源:减少能源损失,节约35%左右电力 2、净化环境:封闭设计,过滤粉尘,避免污染 3、提高效率:热能集中,加快干燥速度 |
● 保温隔热投资回报时间试算:该客户购买普通型保温隔热罩后在8个月既可收回投资成本。
注:客户机台的基本信息如下:
|
安装前电热圈电量 | 2.1066 |
安装后电热圈电量 | 1.47 |
节省电量 | 0.63 |
省电率 | 0.32 |
回收成本周期 | 8个月 |
注:这个试算表是根据MISUMI公司的经验总结出来的,根据各个公司
实际情况会有所不同,试算结果仅供参考。