不易燃,无刺激性气味,不会对皮肤造成损伤
本清洗剂对环境无污染无危害
型号 | 适用材质 | 不适用材质 | 使用情况 | |
MCSM-01 清洁剂 | 金属 塑料 橡胶 两种清洗剂对金属(铁、不锈钢等)、 塑料及橡胶没有腐蚀性 | 铝制品 抛光制品 | 酸液循环清洗, 软化水路管壁污 垢,使其脱落。 | |
MCSM-02 清洁剂 | 无特别禁止清 洗材质,如果 清洗铝制品时 请与水稀释 | 碱液循环清洗, 清除管路油污, 形成保护膜。 |
型号 | 特性 | PH值 | 容量 | 比重 | 外观 | MSDS |
MCSM-01 | 酸性 | 1 | 20L | 1 | 淡黄色液体 | |
MCSM-02 | 碱性 | 12.5 | 20L | 1 | 透明液体 | |
MCSM-03 | 酸性 | 1 | 10L | 1 | 淡黄色液体 | |
MCSM-04 | 碱性 | 12.5 | 20L | 1 | 透明液体 | |
MCSM-05 | 碱性 | 13.6 | 20L | 1.13 | 淡黄色液体 | |
MCSM-06 | 弱碱性 | 8.4 | 20L | 1 | 透明液体 |
MCSM-01酸性清洗剂
•MCSM-01酸性水路清洗剂为水性清洗剂,可用水调节其PH值MCSM-02碱性清洗剂
•MCSM-02碱性水路清洗剂为水性清洗剂,可用水调节其PH值使用场景 | 关联部品 | 说明 |
模具冷却水路 | ||
模温机内部水路 | ||
注塑机下料口冷却水路 | ||
热交换机 |
提高模具升温效率 | 缩短模具降温事件 | 清洗效果对比 |
解决方案 | 项目评估 | |||
清洗效果 | 产品损伤 | 清洗效率 | 安全性 | |
人工清洗 | △ | △ | × | △ |
水泵+酸洗化学清洗剂 | △ | △ | △ | △ |
MISUMI解决方案 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ 优 △ 一般 × 差 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|