型号 | - | D | - | S |
4PACK-MVFN | - | 10 | - | 11 |
4PACK-MVFNT | - | M10 | - | 11 |
5 | 天发货 |
非可旋转悬件(带集成弯臂)-圆柱型·螺牙型-(4个装) | 可旋转悬件-圆柱型·螺牙型-(4个装) | 吸着金具(4个装) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: 4PACK-MVFE | 型号: 4PACK-MVFR | 型号: 4PACK-MMF |
型号 | D | S | A | B | C | E | F | G | H | 重量(g) |
4PACK-MVFN | 10 | 11 | M5 | M5 | 10 | 22 | 17 | 8 | 60 | 7 |
14 | 21 | G1/8 | G1/8 | 12 | 40 | 20 | 12 | 93 | 24 | |
20 | 26 | G1/8 | G1/8 | 15 | 50 | 21 | 16 | 112 | 54 | |
20 | 51 | G1/8 | G1/8 | 15 | 84 | 21 | 16 | 171 | 80 |
型号 | D | S | A | B | C | E | F | G | H | 重量(g) | |
Type | 有无螺牙 | ||||||||||
4PACK-MVFN | T (有螺牙) | M10 | 11 | M5 | M5 | 10 | 22 | 17 | 8 | 60 | 12 |
M14 | 21 | G1/8 | G1/8 | 12 | 40 | 20 | 12 | 93 | 51 | ||
M20 | 26 | G1/8 | G1/8 | 15 | 50 | 21 | 16 | 112 | 82 | ||
M20 | 51 | G1/8 | G1/8 | 15 | 84 | 21 | 16 | 171 | 120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|