产品概述
吸盘又称真空吊具,是真空设备执行器之一。通常情况,用吸盘抓取是目前最常用和最经济的抓取方法。
蓝色吸盘材质为STN(特制复合材料(无痕)),使用温度范围:0-160℃
半透明吸盘材质为SIT5(半透明硅胶),使用温度范围:-40℃~+220℃
本型号为套装,1套4个吸盘。
产品特点
•低成本,易使用,商品规格齐全,可满足不同客户需求。
•无污染,真空吸盘非常环保,不会污染工件,没有光、热,电磁等产生。
•不损伤工件,真空吸盘因为是橡胶材质,吸取或者放下工件不会对工件造成任何损伤。
使用方法
使用案例
真空吸盘通过接管与真空设备接通,然后与待提升物如汽饰件、纸张等工件接触,起动真空设备抽吸,使吸盘内产生负气压,从而将工件吸牢,开始搬送。
当工件被搬送到目的地时,平稳地充气进真空吸盘内,使真空吸盘内由负气压变成零气压
真空吸盘就脱离工件,从而完成抓取搬送任务。
型号交期
相关产品