气管接头-T型气管接头
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
气管接头-T型气管接头
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
气管接头密封圈材质采用丁腈橡胶,耐热最高至60℃。
适用介质为空气。
耐温:0℃~60℃
最大压力:1.0MPa(20℃,65%RH)
产品特点
①请按扣环,能单手快速进行软管的装卸。
②尺寸齐全,选择范围广。
③流通量大,流量损耗小。
规格概述
耐温:0℃~60℃
最大压力:1.0MPa(20℃,65%RH)
使用案例
相关产品
手动快速交换夹具-机械手侧
气管
水口夹具-MGR系列
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本款气管接头有推荐的气管吗?
推荐搭配米思米正常在售的热水软管型号,商品页链接:https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110200252110/?pageName=PageCategory
本款气管接头耐温耐压如何?
耐温:0℃~60℃,最大压力:0.8MPa(20℃,65%RH)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
注塑成形用商品
>
夹具附件
>
气管接头
>
气管接头-T型气管接头
您还有
2
项规格未选
气管接头-T型气管接头
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715105106430
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715105106430