• 气管接头-直型螺纹气管接头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气管接头-直型螺纹气管接头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
直型螺纹气管接头具有结构先进、性能良好、使用方便、不用焊接、不必将配管扩口等一系列优点,因此,直型螺纹气管接头已广泛应用于各类机械的液压、气动系统中。
接头一般分两种:塑料接头和金属接头,塑料接头的生产成本低,制作工艺简单。
金属接头因制作工艺复杂,使用材料要求高,所以成本比塑料接头贵。
但金属接头具有耐压,耐高温等特点,因此,金属气管接头是一些高要求环境使用的首选。

直型螺纹气管
产品特点
•产品设计紧凑,轻巧。产品插拔简便顺畅,螺纹涂胶,密封性能好。
•流通量大,流量损耗小。
•可多次插拔耐久性高。
•高品质、高性能,通用性强。
•与对应的汇流排、气管结合使用,可满足集中配管、气路区分需求

气管接头组装示意图
MAH
4PACK-MPEP
10PACK-MAPC
规格概述
型号ABCDEHR
TypeNo.
10PACK-MAPC182114.941017R1/8
2322.11761219.1M5×0.8
3822.61761218.6R1/8
(使用流体为水时,务必将压力控制在最高压力以内。)
 
【基本信息】
接头种类螺纹安装 方向使用流体本体材质最高使用压力技术规格
直型螺纹接头直通型水、气体黄铜、POM1Mpa水温0~60度间使用
使用方法
直型螺纹气管接头的操作方法简便,使用时选用对应的气管和螺丝连接即可。
 
1.气管的拆卸方法
①.安装气管
将管子接至气管接头末端,插入开放环内固定
②.取出气管
取出软管时,通过按下开放环打开锁爪,拔出软管。
取下的时候,请务必关掉气源。
安装示意图1安装示意图1
2.螺丝的拧紧方法
①.螺丝的拧紧
螺丝紧固时,外径六角部用螺丝刀或内径用扳手紧固
安装示意图2
使用案例
1.可以与气缸,气控阀连接
2.可以与夹具连接
3.可以与快换连接
夹具连接快换连接
 MGRY
MGMHZ
4PACK-MPEP
10PACK-MAPL
MQC-G
MQC-R
注意事项
•黄铜部分与树脂部分为一体式,不可分离。
•使用温度60℃以下。
•最高使用压力1Mpa。
•当使用流体用水时,如果不满足所有规格所记载的条件,请不要使用,否则会对管接头造成损伤,软管脱落而泄漏。
•为避免泄露,需与对应尺寸的配管配合使用。
•配管选择请参照:
     //www.misumi.com.cn/vona2/detail/110200252110/
•汇流排选择请参照:
     //www.misumi.com.cn/vona2/detail/110200249830/
相关产品
气管
气管图
订货范例
 
型号ANo.BL
(m)
MAH41(黑色)

2(蓝色)
2.5100
64
86


多色气管,同组气路可以颜色区分,避免装配混乱
•配管选择请参照:这里
汇流排
汇流排图
订货范例
 
型号No.螺纹尺寸重量(g)配套T型螺母型号
Type通道数
MSMB15G1/8"30MPTN5
950MPTN5
2548MPTN5


不同线路,汇流排区分线路,可实现集中配管
•汇流排选择请参照:这里
 
气管接头-L型螺纹气管接头
L型螺纹气管接头整体图
L型螺纹气管接头尺寸图
“”技术规格:T(温度)-(0~60度),最大压力1.0MPa(20度,85%RH)
材质
树脂本体,POM,黄铜金属
 
型号ABCDEHLPR
TypeNo.
10PACK-MAPL1320.314.94181022.310M5×0.8
232216.8619.81225.312.5M5×0.8
382516.8619.81227.312.5R1/8
有多种形状气管接头选择,满足复杂线路设计需求。
•气管接头-L型螺纹气管接头选择请参照:这里
客户之声
1.会坚持向米思米购买,品质有保证。
尺寸图
直型螺纹气管接头详细寸法图如下:
 
气管接头整体图
气管接头尺寸图
技术规格:T(温度)-(0~60度),最大压力1.0MPa(20度,65%RH)
 
材质
树脂本体,POM,黄铜金属
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我可以用几MPa接头?接头接管的时候,需要注意什么?
正常为1Mpa。
基本上,建议使用本公司的管子。
另外,在连接前请确认管端面是否裁切平整,管子是否有污渍或异物附着或损伤。
接头的螺丝部分需要缠上胶带吗?
大部分的接头,螺丝部分有被称作「selock」的密封剂涂层,顾客没有卷密封带的必要。
但一部分的商品因为没有进行封锁加工,需要根据使用用途卷适合的胶带,或涂抹密封涂层。
目前有哪些气管接头销售?
目前有直型气管接头,Y型气管接头,T型气管接头,L型气管接头等多形状、多规格产品销售,可满足不同客户的不同线路设计场景的需求。具体可通过商品详情页或与公司技术窗口联系。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 夹具附件 > 气管接头 > 气管接头-直型螺纹气管接头
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页